Simma Software, Inc.

Simma Software, 임베디드 시스템 업계를 위한 실시간 통신 프로토콜 전문 기업

J1939 전문 기업인 Simma Software는 차량용 시장을 중심으로 한 임베디드 시스템 산업의 실시간 통신 프로토콜 및 플래시 부트로더를 전문으로 합니다. 제품 라인으로는 J1939, UDS, CAN, LIN, 이더넷, CANopen, ISO 15765, OBD-II, XCP, NMEA2000, J1587, J1708 및 J2497용 솔루션 등이 있습니다.  이 회사는 C2000, MSP430, Hercules, Sitara 및 TM4C를 비롯한 모든 TI MCU를 지원합니다.  TI 고객은 시기적절하게 제공되는 안정적인 고성능 소프트웨어를 기대할 수 있습니다.

Low-power MCUs
MSPM0L1306 64KB 플래시, 4KB SRAM, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, OPA가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

 

범용 MCU
MSPM0G3507 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 128KB 플래시 32KB SRAM 24Msps ADC 2개, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MATHACL
연락처
제공된 리소스
  • 드라이버 또는 라이브러리
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • 7205 State Road 46
  • STE A
  • Terre Haute, Indiana, 47802
  • United States of America

자료

드라이버 또는 라이브러리

SIMMA-3P-CAN-BUS-SOFTWARE — Simma 소프트웨어 CAN 및 CAN-FD 장치 드라이버

Simma 소프트웨어의 CAN 및 CAN-FD 장치 드라이버는 탁월한 통신 효율과 짧은 지연 시간을 제공하도록 설계되었습니다. 하드웨어와 원활하게 통합되도록 설계된 이 드라이버는 CAN(컨트롤러 영역 네트워크) 및 CAN-FD(유연한 데이터 속도) 프로토콜 전반에서 신뢰할 수 있는 고속 통신이 필요한 애플리케이션을 위한 견고한 기반을 제공합니다.

여러 TI 장치 제품군은 C2000™ 마이크로컨트롤러(MCU), MSP432™ MCU, Sitara™ MCU 및 MSPM0을 비롯한 Simma 소프트웨어의 플래시 부트로더를 지원합니다.

드라이버 또는 라이브러리

SIMMA-3P-CANOPEN — Simma의 CANopen 프로토콜 스택

TI의 최첨단 CANopen 프로토콜 스택을 사용하여 임베디드 시스템의 잠재력을 최대한 발휘하십시오. 원활한 통합과 높은 안정성을 위해 설계된 이 소프트웨어 스택은 애플리케이션에서 CANopen 통신 프로토콜을 구현하려는 개발자와 엔지니어에게 완벽한 솔루션입니다.

여러 TI 장치 제품군은 C2000™ 마이크로컨트롤러(MCU), MSP432™ MCU, Sitara™ MCU 및 MSPM0 MCU를 비롯한 Simma 소프트웨어의 플래시 부트로더를 지원합니다.

드라이버 또는 라이브러리

SIMMA-3P-FLASHBOOTLOADER — Simma의 J1939 및 UDS 플래시 부트로더

다양한 차량용 통신 프로토콜 전반에 걸쳐 원활하고 안전하며 효율적인 펌웨어 업데이트를 제공하도록 설계된 Simma 소프트웨어의 플래시 부트로더로 차량 펌웨어 관리를 개선하세요. 이 부트로더는 UDS(통합 진단 서비스), LIN(로컬 상호 연결 네트워크), CAN-FD(유연한 데이터 속도), J1939 및 CANopen을 지원하도록 설계되었으며 탁월한 다기능성과 최신 차량용 네트워크와의 호환성을 제공합니다.

여러 TI 장치 제품군은 C2000™ 마이크로컨트롤러(MCU), MSP432™ MCU, Sitara™ MCU 및 MSPM0 (...)

드라이버 또는 라이브러리

SIMMA-3P-ISO13400-STACK — Simma Software ISO 13400(DoIP) 프로토콜 스택

Simma Software DoIP(Diagnostics over IP) 스택은 ISO 13400 프로토콜의 모든 필수 기능을 구현하므로 ISO-TP/CAN 등의 다른 프로토콜의 진단에서 매우 간편하게 이동할 수 있습니다. 이 스택은 장치 검색, 연결, 인증과 ECU 또는 진단 도구를 작동 및 실행하는 데 필요한 모든 서비스 요청/응답을 처리합니다. TCP/IP 계층과 UDS 계층 모두의 간단한 인터페이스를 제공하며, 업데이트 틱 외에 하드웨어 요구 사항이 없으므로 통합을 수월하게 만듭니다.

드라이버 또는 라이브러리

SIMMA-3P-ISO15765-STACK — Simma Software ISO 15765 프로토콜 스택

ISO 15765 프로토콜 스택은 CAN 전문업체인 Simma Software에서 설계했으며, 백만 개 이상의 ECU에서 사용되었습니다. 프로토콜 스택을 사용하면 ISO 15765 메시지의 인코딩 및 디코딩과 관련된 기술 세부 사항이 필요하지 않고 복잡성이 줄어듭니다. 제공되는 소스 코드는 애플리케이션 소프트웨어의 간소함을 향상하고, 안정성을 개선하고, 제품의 시장 출시 기간을 단축합니다.
모든 소프트웨어 패키지에는 잘 문서화된 소스 코드와 완전한 사용자 설명서가 포함되어 있습니다.

드라이버 또는 라이브러리

SIMMA-3P-LIN-STACK — LIN software stack from Simma Software

A LIN (Local Interconnect Network) device driver is a crucial software component designed for embedded systems, enabling communication between the microcontroller and various devices in automotive and industrial applications through the LIN bus. This lightweight, cost-effective communication system (...)

드라이버 또는 라이브러리

SIMMA-3P-NMEA2000-STACK — Simma Software NMEA 2000 프로토콜 스택

NMEA 2000 프로토콜 스택은 고속 CAN(컨트롤러 영역 네트워크)의 까다로운 요구 사항을 충족하기 위해 국가적으로 인정된 CAN 전문업체인 Simma Software에 의해 설계되었습니다. NMEA 2000 소스 코드는 고성능 모듈식 설계를 사용하며 간단한 API를 가지고 있습니다. 벤치마크를 통해 시판되고 있는 다른 NMEA 2000 소프트웨어 솔루션보다 스택이 800% 더 효율적임이 증명되었습니다. 소프트웨어 프로토콜 스택은 잘 문서화되어 있으며, 25만 개가 넘는 임베디드 시스템에 사용되어 왔습니다.

드라이버 또는 라이브러리

SIMMA-3P-UDS — Simma의 UDS 클라이언트 및 UDS 서버 프로토콜 스택

Simma 소프트웨어의 통합 진단 서비스(UDS) 스택을 사용하여 차량용 시스템의 진단 기능을 향상하세요. 차량용 산업에 맞게 제작된 이 소프트웨어 솔루션은 차량과 진단 장비 간의 통신을 용이하게 하여 CAN(컨트롤러 영역 네트워크)을 통한 고급 진단, 구성 및 부트로드, CAN-유연한 데이터 속도, 로컬 상호 연결 네트워크 및 인터넷 프로토콜을 통한 진단 기능을 지원합니다.

여러 TI 장치 제품군은 C2000™ 마이크로컨트롤러(MCU), MSP432™ MCU, Sitara™ MCU 및 MSPM0 MCU를 비롯한 Simma (...)

드라이버 또는 라이브러리

SIMMA-3P-XCP-STACK — Simma Software CAN 보정 프로토콜(XCP) 스택

CAN 보정 프로토콜(XCP)을 사용하면 CAN, CAN-FD, 이더넷 및 기타 여러 네트워크를 통해 실시간으로 데이터를 손쉽게 업로드/다운로드할 수 있습니다. 이 기능을 이용하면 호스트 장치에서 데이터를 그래프로 표시하고 처리할 수 있으며, 보정 매개 변수, 메모리 변수 및 펌웨어 이미지를 업로드할 수 있습니다.
Simma Software는 임베디드 시스템을 대상으로 하는 대상인 XCP 프로토콜 스택을 ANSI C 소스 코드로 제공합니다. Simma Software는 50,000 인시(Man Hour)의 경험과 1,000여 곳의 (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다