smartmicro GmbH

차량용 mmWave 레이더 센서
AWR1843 DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR1843AOP 패키지, DSP 및 MCU에 안테나를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR6843 DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR6843AOP 패키지, DSP 및 MCU와 안테나가 통합된 싱글 칩 60GHz~64GHz 차량용 레이더 센서 AWRL1432 단일 칩 저전력 76GHz~81GHz 오토모티브 mmWave 레이더 센서 AWRL6432 단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 오토모티브 mmWave 레이더 센서
연락처
제공된 리소스
  • 설계 서비스
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • In den Waashainen 1
  • Braunschweig, 38108
  • Germany

자료

설계 서비스

SMS-3P-ADAS-RADAR-HW-SW — ADAS 및 컴포트 시스템을 위한 맞춤형 레이더 센서 개발을 위한 스마트마카이크로 엔지니어링 서비스

CPD(어린이 탑승 감지), 침입 감지, SBR(시트 벨트 리마인더), 제스처 감지, 동작 감지 및 운전자 및 승객 모니터링을 위한 생명 징후 감지를 위한 상태 모니터링 등의 편안함과 안전 애플리케이션을 위한 TI 부품을 기반으로 한 60GHz~64GHz 실내 레이더 플랫폼입니다.

자동 사이드 도어, 트렁크 또는 프렁크를 위한 제스처 및 장애물 감지와 같은 ADAS 컴포트 애플리케이션을 위한 TI 부품을 기반으로 하는 76GHz~81GHz 초단거리 레이더 플랫폼입니다.

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다