특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다
SparkFun
Designs and manufactures engineering tools and documentation to make new technology easier to use.
At SparkFun, we believe new technology helps make great ideas happen. To support this, we design and manufacture engineering tools to accelerate prototyping and R&D, make experimenting with the latest technology more accessible, and make it more straightforward to adopt technology into final designs. For TI customers, our boards accelerate the prototyping and proof-of-concept phase to get to final design more efficiently.
주변광 센서
연락처
제공된 리소스
- 평가 보드
지원되는 지역
- 남아메리카
- 북미
- 아시아 나머지 지역
- 오세아니아
- 유럽
- 인도
- 일본
- 중국
본사
- 6333 Dry Creek Parkway
- Niwot, Colorado, 80503
- United States
자료
평가 보드
SPRKF-3P-OPT4048-QWIIC — OPT4048 광학 센서를 기반으로 하는 SparkFun Qwiic 3자극 색상 센서 신속한 프로토타이핑 보드
SparkFun Qwiic Tristimulus 컬러 센서는 OPT4048을 중심으로 제작되었으며, 각각 특정한 스펙트럼 응답으로 4개의 채널을 측정할 수 있는 단일 칩 고해상도 컬러 센서가 특징입니다. 표준 및 미니 크기의 분리 보드에는 OPT4048과 조금 더 쉽게 상호 작용할 수 있도록 I2C Qwic 커넥터 2개가 장착되어 있습니다. SparkFun의 Qwiic 연결 시스템의 일부이므로 설계자는 어떤 방향으로든 납땜을 할 필요가 없습니다. 그러나 브레드보드 사용 시 0.1" 간격으로 핀을 분리하여 사용할 수 있습니다.
(...)
고지 사항