SVTRONICS INC

Hardware design service provider

SVTronics is a leading Electronic Contract Manufacturer (ECM) that is focused on delivering innovative solutions in the design, manufacturing, integration and support to its customers. SVTronics can also provide design augmentation services from PCB to near-complete systems to help bring your product intentions from concept to counter-top.

Arm 기반 프로세서
AM4372 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9 AM4376 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS AM4377 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT AM4378 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D 그래픽 AM4379 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D 그래픽 DRA745 오토모티브 인포테인먼트 및 클러스터용 그래픽 및 DSP를 지원하는 듀얼 1.2 GHz Arm Cortex-A15 SoC 프로세서 DRA746 오토모티브 인포테인먼트 및 클러스터용 그래픽 및 DSP를 지원하는 듀얼 1.5 GHz Arm Cortex-A15 SoC 프로세서 DRA74P ISP를 지원하고 DRA74x SoC 프로세서와 핀 호환 가능한 멀티코어 SoC 프로세서 DRA750 인포테인먼트용 듀얼 1.0GHz A15, 듀얼 DSP, 확장 주변 기기 SoC 프로세서 DRA756 인포테인먼트용 듀얼 1.5GHz A15, 듀얼 EVE, 듀얼 DSP, 확장된 주변 기기 SoC 프로세서 DRA75P ISP를 지원하고 인포테인먼트 애플리케이션을 위해 DRA75x SoC 프로세서와 핀 호환 가능한 멀티코어 SoC 프로세서 DRA76P 디지털 콕핏 애플리케이션을 위한 ISP 지원 고성능 멀티 코어 SoC 프로세서 DRA77P 확장된 주변 장치 및 디지털 콕핏 애플리케이션을 위한 ISP를 지원하는 고성능 멀티 코어 SoC TDA2P-ABZ ADAS를 위한 그래픽, 이미징, 비디오, 비전 가속화 옵션을 갖춘 TDA2 핀 호환 SoC 제품군 TDA2P-ACD ADAS를 위한 그래픽, 이미징, 비디오 및 비전 가속화 옵션을 갖춘 고성능 SoC 제품군

 

DSP(디지털 신호 프로세서)
DRA780 500 MHz C66x DSP 및 오디오 증폭기용 듀얼 Arm Cortex-M4 2개를 지원하는 SoC 프로세서 DRA781 750 MHz C66x DSP 및 오디오 증폭기용 듀얼 Arm Cortex-M4 2개를 지원하는 SoC 프로세서 DRA782 500MHz C66x DSP 2개 및 오디오 증폭기용 듀얼 Arm Cortex-M4 2개를 지원하는 SoC 프로세서 DRA783 750MHz C66x DSP 2개 및 오디오 증폭기용 듀얼 Arm Cortex-M4 2개를 지원하는 SoC 프로세서 DRA785 1000 MHz C66x DSP 2개 및 오디오 증폭기용 듀얼 Arm Cortex-M4 2개를 지원하는 SoC 프로세서 DRA786 500 MHz C66x DSP 2개 및 오디오 증폭기용 듀얼 Arm Cortex-M4, EVE 2개를 갖춘 SoC 프로세서 DRA787 750MHz C66x DSP 2개 및 오디오 증폭기용 듀얼 Arm Cortex-M4, EVE 2개를 갖춘 SoC 프로세서 DRA788 1000MHz C66x DSP 2개, EVE 1개 및 오디오 증폭기용 듀얼 Arm Cortex-M4 2개를 지원하는 SoC 프로세서 TDA3LA ADAS 애플리케이션용 비전 가속화를 지원하는 저전력 SoC TDA3LX ADAS 애플리케이션용 이미징 및 비전 가속 기능을 갖춘 저전력 SoC 프로세서 TDA3MA ADAS 애플리케이션을 위한 완전한 기능을 갖춘 프로세싱 및 비전 가속화를 지원하는 저전력 SoC TDA3MD ADAS 애플리케이션을 위한 완전한 기능을 갖춘 프로세싱을 지원하는 저전력 SoC TDA3MV ADAS 애플리케이션을 위한 완전한 기능을 갖춘 프로세싱, 이미징 및 비전 가속화를 지원하는 저전력 SoC

 

멀티 채널 IC(PMIC)
TPS65218 ARM Cortex-A8/A9 SoCs 및 FPGA용 PMIC(통합 전원 관리)
연락처
제공된 리소스
  • 평가 보드
지원되는 지역
  • 북미
본사
  • 3465 Technology Dr.
  • Plano, Texas, 75074
  • United States

자료

평가 보드

DRA78XEVM — DRA78x 평가 모듈

The Jacinto™ DRA78x evaluation module (EVM) is an evaluation platform designed to speed up development efforts and reduce time-to-market for Radio Signal Processor (RSP) applications. The EVM is based on the Jacinto DRA78x SoC, which incorporates a heterogeneous, scalable architecture (...)

평가 보드

J6PEVM577P — DRA7xP 평가 모듈

The DRA77xP/DRA76xP-ACD is an evaluation platform designed to allow scalability and re-use across DRA77xP and DRA76xP JacintoTM Infotainment System-on-Chips (SoCs), it is based on Jacinto DRA77xP SoC that incorporates a heterogeneous, scalable architecture that includes a mix of two ARM Cortex-A15 (...)

평가 보드

SVT-3P-SITARA-SOMS — AM437x CPU용 SVTronics 시스템 온 모듈

SOM437x is a system-on-module for TI's Sitara™ AM437x processors. It has the AM437x device, DDR3, PMIC (TPS65218), eMMC/NAND FLASH, Gigabit PHY on board and uses a 2.0mm DIP connector. Except for the DDR3 and power pins, all other CPU pins have been connected to the DIP connector. Standard (...)
평가 보드

TDA2PXEVM — TDA2Px 평가 모듈

The TDA2Px EVM is an evaluation platform designed to speed up development efforts and reduce time to market for ADAS applications. The TDA2Px EVM is based on a TDA2Px System-on-Chip (SoC) that incorporates a heterogeneous, scalable architecture that includes a mix of TI’s fixed and (...)
고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다