TEConcept GmbH

IO-Link competence and test center that offers stacks, test-systems and support for manufacturers.

TEConcept GmbH is an IO-Link competence and test center providing IO-Link workshops, consulting, IO-Link software stacks including porting to various MCUs, development support, approved test systems for conformance testing and development tools supporting manufacturers of IO-Link products.

Arm Cortex-M0+ MCU
MSPM0G3507 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 128KB 플래시 32KB SRAM 4Msps ADC 2개, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MATHACL MSPM0L1306 64KB 플래시, 4KB SRAM, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, OPA가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

 

MSP430 마이크로컨트롤러
MSP430FR5969 64KB FRAM, 2KB SRAM, AES, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, DMA, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU
연락처
제공된 리소스
  • 지원 소프트웨어
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • Wentzingerstrasse 21
  • Freiburg, 79106
  • Germany

자료

지원 소프트웨어

TEC-3P-IOLINK — IO-Link 프로토콜 스택

TEConcept는 IO-Link 장치 및 IO-Link 마스터용 소프트웨어 스택을 제공합니다. 여기에는 IODD 설계 툴, USB-마스터, IO-Link 프로토콜 분석기 및 마스터와 함께 승인된 적합성 테스트 툴 등 개발자를 위한 가장 완전한 지원 툴 포트폴리오가 포함됩니다. TEConcept의 IO-Link 장치 스택은 IO-Link 기술을 제품에 통합할 수 있는 비용 효율적인 방법입니다. 장치 스택은 MSP340 및 MSPM0 제품군으로 이식됩니다.

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다