설계 및 개발 파트너 디렉토리
Ultichip Communication Technology Co., Ltd.

Ultichip Communication Technology Co., Ltd.

Ultichip is a leading chip solution provider for communication systems.

As the leader in open communication chip solutions, adhering to the principle of openness and win-win, Ultichip is commited to the ecological construction and development of the wireless communication industry, providing wireless acess key chips and products. Ultichip has sufficient technology and patent accumulation in the field of wireless communication and Ultichip can quickly transform research results into products.The 5G base station digital front-end chip (UC1040) of Ultichip is the world's first open chip that meets O-RAN requirements, and this product has leading advantages in cost and performance. Ultichip provides a complete solution from chips to reference designs. In the future, a low-cost integrated base station solution UC6040 will be provided to meet the application scenarios of home base stations.
RF 샘플링 트랜시버
AFE7769 4전송, 4수신, 2 피드백 RF 트랜시버, 600MHz~6GHz, PLL 4개, 무선 용도
연락처
제공된 리소스
  • 평가 보드
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • China

자료

평가 보드

ULTICHIP-3P-UC1046 — Ultichip Communication Technology smallcell solutions based on UC1046 and AFE7769

The Ultichip Communication Technology Blade40 is a low cost high performance PicoRU solution based on Ultichip's UC1046 DFE  and TI's AFE7769 transceiver, supporting 4G LTE, 5G NR or 4/5G dual mode.  Three models are available: Blade40-S3500 for 3.5-GHz band 5G NR 4T4R TDD mode, (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다