Würth Elektronik

Wi-Fi 제품
CC3220SF 1MB 플래시와 256KB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 무선 MCU
연락처
제공된 리소스
  • 도터 카드
  • 평가 보드
본사
  • Max-Eyth-Strasse 1
  • Waldenburg, 74638
  • Germany

자료

도터 카드

WURTH-3P-CALYPSO — Wurth Elektronik Wi-Fi 라디오 모듈

Calypso WLAN 모듈은 IEEE 802.11 b/g/n과 완전한 기능을 갖춘 TCP/IP 스택을 기반으로 하는 소형 WiFi 모듈입니다. 엣지 캐스터레이션, 스마트 안테나 구성 및 사용하기 쉬운 AT(명령 스타일)로 모든 임베디드 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 이 모듈은 IPv4뿐만 아니라 IPv6도 지원하며 SNTP, DHPv4, DHCPv6, mDNS, HTTP(S), MQTT와 같이 일반적으로 사용되는 여러 네트워크 애플리케이션을 즉시 구현합니다. 최대 6개의 동시 보안 소켓, 보안 부팅, 보안 스토리지, (...)

평가 보드

WURTH-3P-CORDELIA-I — Wurth Elektronik Wi-Fi IoT 모듈

Cordelia-I는 IEEE 802.11 b/g/n을 기반으로 하는 소형 WLAN 라디오 모듈로, 임베디드 시스템에 안전한 클라우드 연결을 제공하기 위한 IoT 연결 하위 모듈로 사용되도록 고안되었습니다. 이 모듈은 최종 시스템의 호스트 MCU와 클라우드 플랫폼 사이의 브리지 역할을 합니다. 에지 캐슬링 연결, 스마트 안테나 구성 및 사용하기 쉬운 AT 스타일 명령 인터페이스를 통해 Cordelia-I를 임베디드 응용 프로그램에 쉽게 통합할 수 있습니다. 직렬 케이블 대체나 클라우드 연결을 사용한 저전력 IoT 애플리케이션에 (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다