특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다
Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd.
Supplier of industrial intelligent IoT products based on AM62x series processor
Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd.is a leader in embedded systems in China, and has built processor platform products covering A7, A8, A9, A35, A53, A55, and produced multiple high-quality core products, such as, ARM based core boards, industrial control boards, and industrial control computers.
-
+86-400-888-4005
- 파트너에 문의하기
- www.zlg.cn/
- 평가 보드
- 중국
- ZLG Zhiyuan Electronics Building, No. 43 Sicheng Road,
- Tianhe District
- Guangzhou, Guangdong, 510660
- China
자료
ZLG-3P-M62XX — AM62xx Arm Cortex-A53 1.4GHz 프로세서용 ZLG M62xx 시스템 모듈
M62xx-T 시리즈 코어 보드는 TI의 AM62x 시리즈 프로세서를 기반으로 ZLG에서 개발한 고성능 임베디드 코어 보드입니다. 이 보드는 DDR4, eMMC, QSPI 플래시, 하드웨어 워치독 및 WIFI/Bluetooth 모듈(옵션)과 같은 외부 장치를 통합합니다. 코어 보드에 사용되는 AM62x 시리즈 프로세서는 최대 1.4GHz의 주 주파수를 가진 최대 4개의 코어 64비트 Arm® Cortex®- A53과 최대 400MHz® Cortex® 주파수를 가진 단일 코어 Arm을 갖추고 있습니다. M4F MCU는 실시간 (...)
ZLG-3P-M6442 — AM6442 Arm Cortex-A53 1.0GHz 프로세서용 ZLG M644 시스템 모듈
M64xx 시리즈 코어 보드는 ZLG 및 TI의 AM64x Sitara™ 를 기반으로 하며 프로세서로 개발한 산업용 제어 코어 보드는 Industry 4.0 임베디드 제품의 복잡한 프로세싱 요구 사항을 충족하는 것을 목표로 합니다.
M64xx 시리즈 코어 보드는 다양한 주변 장치 리소스를 제공하며, 이 모든 리소스는 4개의 커넥터(RGMII 1개, CANFD 2개, ADC 1개, SDIO 1개, USB 1개, SerDes 1개(PCIe 2.0 또는 USB3.1에 사용 가능), I2C 5개, SPI 7개, UART 9개, PRU (...)
ZLG-3P-M65XX — AM65xx Arm Cortex-A53 1.1GHz 프로세서용 ZLG M65xx 시스템 모듈
M65xx 시리즈 코어 보드는 최대 1.1GHz 듀얼 코어/쿼드 코어 Cortex®-A53 프로세서와 400MHz®-R5F 커널의 주 주파수를 가진 2개의 Cortex, 1GB 또는 2GB DDR3L 메모리 옵션 및 DDR ECC 기능 옵션, 4GB 또는 8GB로 제공되는 eMMC 메모리, 풍부한 리소스, 완벽한 인터페이스, 강력한 성능 및 높은 안정성을 갖춘 TI AM65xx 시리즈를 채택하고 있습니다.