Algotron

DSP software solution provider

AlgoTron supply quality software for DSP-related functions in the field of electronics. Specialising in telecoms and audio applications, we have a range of code modules in the following categories: telephone modem data pumps, telephony signal interfacing eg Caller ID, DTMF, audio and speech coding, and utility components such as FFT. The modules have 2 software formats: assembler for the Texas Instruments TMS320C5000 range of DSP processors, and C for DSP-/micro-processors in general. We can also generate bespoke code and perform contract work / consultancy in the field of DSP. We have much experience in designing and implementing from scratch. Our target customers are manufacturers.

數位訊號處理器 (DSP)
TMS320C5504 低功耗 C55x 定點 DSP - 高達 150MHz、USB TMS320C5505 低功耗 C55x 定點 DSP - 高達 150MHz、USB、LCD 介面、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5514 低功耗 C55x 定點 DSP - 高達 120MHz、USB TMS320C5515 低功率 C55x 定點 DSP - 高達 120MHz、USB、LDC 介面、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5517 低功耗 C55x 定點 DSP - 高達 200MHz、USB、LCD 介面、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5532 低功耗 C55x 定點 DSP - 高達 100MHz TMS320C5533 低功耗 C55x 定點 DSP - 高達 100MHz、USB TMS320C5534 低功耗 C55x 定點 DSP - 高達 100MHz、USB、LCD 介面 TMS320C5535 低功耗 C55x 定點 DSP - 高達 100MHz、USB、LCD 介面、FFT HWA、SAR ADC
聯絡
提供的資源
  • 軟體轉碼器
支援的區域
  • 北美
總部
  • 5 White Horse Drive
  • Epsom, KT18 7NE

資源

軟體轉碼器

ALGOT-3P-DSPVOIPCODECS — Algotron C5000 DSP 電信和音訊轉碼器

Algotron provides C5000 DSP software modules for telecoms & audio. Examples are: modem data pumps, speech coders, signal generators & detectors for DTMF and caller ID. All modules feature simple yet flexible interfaces with full re-entrancy. They come with user's guides, example (...)

免責聲明

特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由 TI 的合作夥伴網路成員提供,納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對這些公司的背書,且不應解讀為對他們的產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。