Amazon

Cloud and IoT services and solutions

Amazon offers edge to cloud solutions for several TI connected devices.

Amazon Web Services (AWS) is the world’s most comprehensive and broadly adopted cloud, with more than 200 fully featured services available from data centers globally. Millions of customers—including the fastest-growing startups, largest enterprises, and leading government agencies—are using AWS to lower costs, increase security, become more agile, and innovate faster.

Amazon Sidewalk is a shared network that helps devices like Amazon Echo devices, Ring Security Cams, outdoor lights, motion sensors, and Tile trackers work better at home and beyond the front door. When enabled, Sidewalk can unlock unique benefits for your device, support other Sidewalk devices in your community, and even locate pets or lost items.

Arm 式處理器
TDA4VM 雙 Arm® Cortex®-A72 SoC、C7x DSP 以及深度學習、視覺與多媒體加速器

 

Sub-1 GHz 無線 MCU
CC1312R 具有 352kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4F Sub-1 GHz 無線 MCU CC1312R7 具有 704-kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多協定 Sub-1 GHz 無線 MCU CC1314R10 具 1-MB 快閃記憶體和高達 296 kB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz 無線 MCU CC1352P SimpleLink™ ARM Cortex-M4F 多協定低於 1 GHz 和 2.4 GHz 無線 MCU 整合式功率放大器 CC1352P7 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多協定 sub-1 GHz 和 2.4-GHz 無線 MCU 整合式功率放大器 CC1352R 具有 352kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4F 多協定 Sub-1 GHz 和 2.4 GHz 無線 MCU

 

低耗電 2.4-GHz 產品
CC2642R 具有 352kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4F Bluetooth® 低耗能無線微控制器 CC2652P7 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多協定 2.4-GHz 無線 MCU、704-kB 快閃記憶體、整合式功率放大器 CC2652R7 具 704-kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多協定 2.4 GHz 無線 MCU
聯絡
提供的資源
  • 程式碼範例或展示
  • 開發套件
支援的區域
  • 中國
  • 亞洲其他國家
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 歐洲
  • 非洲
總部
  • 410 Terry Ave N
  • Seattle, Washington, 98108-1226
  • United States

資源

開發套件

AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT — Amazon Sidewalk 開發工具套件

Amazon Sidewalk 是能夠涵蓋居家內部、建物內部、整個鄰近區域,甚至整個城市使用案例的安全可靠社區網路,運用相容 Amazon Echo 與 Ring 裝置等 Amazon Sidewalk 橋接器,為 IoT 裝置提供雲端連線能力。Amazon Sidewalk 採用適合短距離通訊的 Bluetooth® 低耗能技術,以及適合長距離通訊的 Sub-1 GHz 915 MHz 頻率,在家中和外面都能實現低頻寬與長距離連線。Amazon Sidewalk 運用數百萬參與的 Sidewalk (...)

程式碼範例或展示

AMZN-3P-EDGE-AI — 適用於 ML 訓練、模型管理與物聯網的 Amazon Services

AWS offers a comprehensive platform for machine learning (ML) services and internet of things (IoT) software services which can be leveraged and deployed on TI’s analytics processors like the TDA4x family of processors. Training and optimizing ML models require massive computing resources, so (...)

免責聲明

特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由 TI 的合作夥伴網路成員提供,納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對這些公司的背書,且不應解讀為對他們的產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。