BENANO

Manufacturer of structured light scanners

Benano is an experienced manufacturer of structured light scanners in Asia and has dedicated many years to the development of structured light technology. The R&D department possesses strong research capabilities and practical experience in the optical inspection field, enabling them to provide comprehensive solutions to customers. With well-designed and functional products from Benano, customers can seamlessly integrate them into their own systems.

可見產品 (420 至 700 nm)
DLP2010LC 0.2 吋 WVGA DLP® 數位微型反射鏡元件 (DMD) DLPC3470 DLP2010LC 數位微鏡裝置 (DMD) 的 DLP® 控制器
聯絡
提供的資源
  • 光學模組
  • 開發板
支援的區域
  • 中國
  • 亞洲其他國家
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 歐洲
  • 非洲
總部
  • 114, 2F, No. 106, Ruiguang Road, Neihu District
  • Taipei
  • United States

資源

光學模組

BENANO-3P-DLP2010-I — 適合使用 DLP2010 之工業的 Benano 光學模組

BENANO 是獨立的第三方公司,擁有使用 DLP 產品設計及製造光學模組的專業知識。光學模組是精巧的組件,包含數位微鏡裝置 (DMD)、照明來源、光學元件和相關機械裝置。這些光學模組適用於使用 DLP2010 的工業應用。光學模組及其規格均由第三方公司生產和管理,而非德州儀器。預期此清單中所包含的模組目前正由第三方公司生產。
開發板

BENANO-3P-C2100 — 適用於高解析度 3D 掃描器的 Benano C2100 模組

The Benano C2100 module is a great evaluation platform to develop high resolution structured light based 3D scanning applications. This module uses DLP2010 DMD and DLPC3470 display and light controller to enable a affordable, small form factor 3D scanner. The module provides end user with high (...)
免責聲明

特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由 TI 的合作夥伴網路成員提供,納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對這些公司的背書,且不應解讀為對他們的產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。