特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由 TI 的合作夥伴網路成員提供,納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對這些公司的背書,且不應解讀為對他們的產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。
Shenzhen Feasycom Co., Ltd
IoT products and services provider
Feasycom focuses on the research and development of IoT products and services. We have our own Bluetooth & Wi-Fi stack implementations and provide a one-stop solution. Our solution categories cover Bluetooth, Wi-Fi, RFID, 4G, Matter/Thread and UWB technologies.
-
+86 150 1256 0161
- www.feasycom.com/product
- 子卡
- 中國
- 亞洲其他國家
- 北美
- 南美洲
- 日本
- 歐洲
- Rm 508, Building A, Fenghuang Zhigu, No.50, Tiezai Road
- Xixiang, Baoan District
- Shenzhen, 518102
- China
資源
FEASY-3P-BT616-BT618V — 適用於 CC2640 的 FEASYCOM BT616 與 BT618V 藍牙模組
FSC-BT616 是一款基於 TI CC2640R2F 晶片組的藍牙低耗能 5.1 模組。它支援 GAP、ATT/GATT、SMP 和 L2CAP 設定檔。此模組採用小型封裝 (整合式 PCB 天線),整合了基頻控制器,讓設計人員可以更靈活地設計產品外型。
FEASY-3P-BW1102FJ — Feasycom FSC-BW1102FJ CC3351 Wi-Fi 6® 與 Bluetooth® 5.4 模組
Feasycom 以 CC3351 IC 為基礎,推出小巧尺寸的 BW1102FJ Wi-Fi 與 Bluetooth 組合模組。其電路板尺寸為 12mm×15mm ,可利用表面裝載技術 (SMT) 製程輕鬆製造,非常適合平板電腦、 PC、行動裝置和消費性產品。此模組為 Wi-Fi 提供安全數位輸入輸出 (SDIO) 2.0 介面,可連接主機處理器與 Bluetooth 5.4 的高速 UART 介面。
其支援 Wi-Fi 6 與 Bluetooth 5.4,並保有與 Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) 和 Wi-Fi 5 (802.11ac) 的相容性。
FEASY-3P-WF210 — Feasycom FSC-WF210 2.4GHz Wi-Fi 4 模組
Feasycom 的 FSC-WF210 是具有無線連線的高性能、高度整合多媒體與大量資料傳輸系統單晶片 (SoC) 解決方案,適合希望在與 CC3220SF 相容的產品中新增無線功能的設計師。其將基頻、無線收發器和電源管理等重要電子元件整合至單一 SoC 中。其電源管理子系統包括支援廣泛供應電壓的整合式 DC/DC 轉換器,且可實現低功率模式以延長電池續航力。其支援站台、AP 和 Wi-Fi Direct 模式,以及 WPA2 個人與企業安全性。其包括嵌入式 TCP/IP 和 TLS/SSL 堆疊、HTTP 伺服器,以及採用不同 Wi-Fi (...)