Hitek Systems LLC

IP core development and FPGA / hardware design services

Hitek Systems LLC is a privately held IP core development and FPGA / hardware design services company, established in 2004, and located in Germantown, Maryland. The company has a history of dedication and achievement by delivering state of the art products and hardware solutions to its customers in the data communication and test-equipment industry.

RF 收發器
AFE7728D 具有雙回饋路徑和整合式 CFR/DPD 的雙通道 RF 收發器 - 200MHz AFE7768D 具有雙回饋路徑和整合式 CFR/DPD 的四通道 RF 收發器 - 200MHz AFE7769 4 發射、4 接收、2 回饋射頻收發器,600-MHz 至 6-GHz、四個 PLL、無線用途 AFE7769D 具有雙回饋路徑和整合式 CFR/DPD 的四通道射頻收發器 AFE7799 4 發射、4 接收、2 回饋射頻收發器,600-MHz 至 6-GHz、最大 600-MHz IBW AFE7921 4 發射、4 接收、2 回饋射頻取樣收發器,600MHz 至 6GHz、最大 800MHz IBW AFE7952 4 發送、4 接收、2 回饋射頻取樣收發器,最高 12GHz、最大 2400MHz IBW AFE7988 4 發射、4 接收、1 回饋射頻取樣收發器,600-MHz 至 6-GHz、最大 1200-MHz IBW AFE7989 4 發射、4 接收、1 回饋射頻取樣收發器,600-MHz 至 6-GHz、最大 400-MHz IBW AFE8030 8 發射、8 接收、2 回饋射頻取樣收發器,600-MHz 至 6-GHz、最大 1200-MHz IBW AFE8092 8 發射、8 接收射頻取樣收發器,600-MHz 至 6-GHz、最大 1200-MHz IBW

 

RF 發射器
AFE7920 具有雙 DUC/DDC 的 4 傳輸、4 接收、2 回饋和 RF 取樣收發器
聯絡
提供的資源
  • 開發板
支援的區域
  • 中國
  • 亞洲其他國家
  • 北美
  • 印度
  • 歐洲
總部
  • 20410 Century Blvd, Suite 120
  • Germantown, Maryland, 20874
  • United States

資源

開發板

HTK-3P-AGILEX-ESOM7 — HITEK Agilex eSOM7 with FMC+ connector to RF transceiver EVMs

The Hitek Systems eSOM7 interfaces with the AFE8092, AFE8030, AFE7952, and AFE7920 through an FPGA mezzanine card (FMC) connector. It provides a quick evaluation and prototyping platform for 5G wireless solutions based on Intel’s latest high-performance 10-nm Agilex F-Series FPGA.

免責聲明

特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由 TI 的合作夥伴網路成員提供,納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對這些公司的背書,且不應解讀為對他們的產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。