特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由 TI 的合作夥伴網路成員提供,納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對這些公司的背書,且不應解讀為對他們的產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。
In-Vision Digital Imaging Optics GmbH
DLP design house & module provider
Light is our source of power. In-Vision has been an approved Texas Instruments DLP® design house partner for more than a decade. We provide engineering and manufacturing services ranging from optics and electronics design to prototyping and serial production. Our product portfolio covers high-end projections lenses as well as the world's most powerful DLP-based light engines.
- 光學模組
- 北美
- Industriestrasse 9
- Guntramsdorf
- Vienna, 2353
- Austria
資源
INV-3P-FIREBIRD — 具有 DLP9000 的 IN-VISION Firebird 高性能光引擎
In-Vision 的 Firebird 光學模組支援 DLP9000,並具備 2560x1600 像素的原生解析度,以及僅 7.6 µm 的微型反射鏡間距尺寸。針對深藍色 LED 照明最佳化。Firebird 可讓結構化光源應用具有高像素解析度和引人注目的光學性能。投影裝置具有多個可更換的鏡頭組件選項,以滿足個別應用需求。In-Vision 也可以設計和製造自訂鏡頭解決方案。應用領域:3D 列印、微影、生物工程以及其他工業和科學應用。
INV-3P-HELIOS — 使用 DLP9000 的 In-Vision Helios、積層製造光引擎
Helios 專爲基於 DLP® 技術的 3D 列印而設計,將 In-Vision 的新型專有高功率照明模組與高性能光學元件相結合。Helios 以 TI 的 DLP9000 為基礎,提供高達 12W 的輸出功率,並有助於進行具成本效益的印刷,實現以新材料為基礎的應用,以及進一步使增材製造符合序列生產的資格。應用領域:3D 列印、微影、生物工程以及其他工業和科學應用。
INV-3P-IKARUS — 適用於 DLP6500 的 In-Vision IKARUS Full HD 光學引擎
In-Vision 的 Ikarus II 是使用藍色波長照明進行 3D 列印應用的光引擎模組系列之一。Ikarus II 基於 DLP6500 晶片組,在不影響光學性能的情況下提供符合成本效益的解決方案。各種現成的投影鏡頭一應俱全。In-Vision 的工程和製造團隊還可以在短時間內提供針對特定波長或投射比的客製化鏡頭或照明系統設計。應用領域:3D 列印、微影、生物工程等工業和科學應用。