iView Limited

Display system solution provider

iView Limited, a dynamic Optoelectronics R&D company, was founded on 24 August 2006 by a team of industrial veterans with solid background in the fields of display, optics, semiconductor and material science.

Headquartered in Hong Kong, iView strategically locates its R&D operation center in Shenzhen, China and microdisplay modulefabrication in Nanjing, China to support cost effective commercialization of continuous R&D advancements. Currently, iView experts have more than ten patents registered in the areas of display, optics and solid state electronics. Our excelling in the development of display system solutions has resulted in products with unsurpassed efficiencies. We are one of the pioneers realized the state-of-the-art pico-projection technology from laboratory to commercialized products now applicable in various consumer and industrial arena.

≤ 0.47 吋陣列 pico 產品
DLP2010 0.20 吋 WVGA DLP® 數位微鏡裝置 (DMD) DLP230GP 0.23 吋 qHD DLP® 數位微鏡裝置 (DMD) DLP230KP 0.23 吋 HD DLP® 數位微鏡裝置 (DMD) DLP3010 0.30 吋 720p DLP® 數位微鏡裝置 (DMD)

 

可見產品 (420 至 700 nm)
DLP4500 0.45 吋 WXGA DLP® 數位微型反射鏡元件 (DMD)
聯絡
提供的資源
  • 光學模組
支援的區域
  • 北美
總部
  • 18/F., Pico Tower, 66, Gloucester Road
  • Wanchai

資源

光學模組

IVIEW-3P-DLP2010-D — 適合使用 DLP2010 之顯示器的 iView 光學模組

iView 是獨立的第三方公司,擁有使用 DLP 產品設計及製造光學模組的專業知識。光學模組是精巧的組件,包含數位微鏡裝置 (DMD)、照明來源、光學元件和相關機械裝置。這些光學模組適用於使用 DLP2010 的顯示器應用。光學模組及其規格均由第三方公司生產和管理,而非德州儀器。預期此清單中所包含的模組目前正由第三方公司生產。
光學模組

IVIEW-3P-DLP230GP-D — 適合使用 DLP230GP 之顯示器的 iView 光學模組

iView is an independent third party company with expertise in designing and manufacturing optical modules using DLP products. An optical module is a compact assembly that includes a digital micromirror device (DMD), an illumination source, optics and associated mechanics. These optical modules are (...)
光學模組

IVIEW-3P-DLP230KP-D — 適合使用 DLP230KP 之顯示器的 iView 光學模組

iView is an independent third party company with expertise in designing and manufacturing optical modules utilizing DLP products. An optical module is a compact assembly that includes a digital micromirror device (DMD), an illumination source, optics and associated mechanics. These optical modules (...)
光學模組

IVIEW-3P-DLP3010-D — 適合使用 DLP3010 之顯示器的 iView 光學模組

iView 是獨立的第三方公司,擁有使用 DLP 產品設計及製造光學模組的專業知識。光學模組是精巧的組件,包含數位微鏡裝置 (DMD)、照明來源、光學元件和相關機械裝置。這些光學模組適用於使用 DLP3010 的顯示器應用。光學模組及其規格均由第三方公司生產和管理,而非德州儀器。預期此清單中所包含的模組目前正由第三方公司生產。
光學模組

IVIEW-3P-DLP3030-Q1-A — 適合使用 DLP3030-Q1 之汽車的 iView 光學模組

iView 是獨立的第三方公司,擁有設計和製造光學模組 (包含數位微鏡裝置、照明光源、光學元件和相關機械的精巧組件) 的專業知識,並且適用於使用 DLP3030-Q1 的 DLP® 顯示器應用。光學模組及其規格均由第三方公司生產和管理,而非德州儀器,因此預期此清單中所包含的模組目前正由第三方公司生產。
光學模組

IVIEW-3P-DLP5530-Q1-A — 適合使用 DLP5530-Q1 之汽車的 iView 光學模組

iView 是獨立的第三方公司,擁有設計和製造光學模組 (包含數位微鏡裝置、照明光源、光學元件和相關機械的精巧組件) 的專業知識,並且適用於使用 DLP5530-Q1 的 DLP® 顯示器應用。光學模組及其規格均由第三方公司生產和管理,而非德州儀器,因此預期此清單中所包含的模組目前正由第三方公司生產。
光學模組

IVIEW-3P-WXGA-LED — iView DLP4500 光學模組,包括 RGB LED 和驅動器電路板

iView DLP4500 optical module including RGB LEDs and driver board.
免責聲明

特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由 TI 的合作夥伴網路成員提供,納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對這些公司的背書,且不應解讀為對他們的產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。