特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由 TI 的合作夥伴網路成員提供,納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對這些公司的背書,且不應解讀為對他們的產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。
MikroElektronika
Design house TI Arm-based processors, MCUs, and accessories with IDE for software developers
MIKROE is a company, founded in 2001, that produces entire development tool chains for all major microcontroller architectures. Time-saving embedded tools, created on a daily basis. Through a commitment to excellent, reliable and fully equipped hardware and software products, MIKROE aims to help fellow engineers get the job done quickly.
MIKROE is the creator of the mikroBUS™ add-on board standard, selling over 1,000 unique Click board products direct from their website, through distribution partners, and on makerspace knowledge hubs.
-
+38-111-785-7600
- 聯絡合作夥伴
- www.mikroe.com
- 開發板
- 中國
- 亞洲其他國家
- 北美
- 南美洲
- 印度
- 大洋洲
- 日本
- 歐洲
- 非洲
- Batajnički drum 23
- 11186 Zemun
- Belgrade, 201063
- Serbia
資源
ASLKPRO — MikroElektronika ASLKPRO University 套件
MIKRO-3P-HDC-CLICK — 適用於溫度濕度感測器的 MikroElektronika mikroBUS 快速原型 Click 板
MikroE Click board™ 產品的 HDC-CLICK 系列是小型附加電路板,配備德州儀器的溫度和濕度感測器。
所選的每個感測器都對感測器的濕度 (通常為 %RH) 和溫度讀數,具有指定的解析度。憑藉其長期穩定性、可靠性及其他功能,這款 Click board™ 適合用於開發各種汽車和工業溫度和濕度相關應用,例如堅固耐用的越野車或其他機動戶外系統。
所有 HDC-CLICK 產品都擁有 mikroSDK 相容資料庫的支援,其中包括可簡化軟體開發的功能。Click board™ 產品經過完整測試,可在配備 mikroBUS™ 插座的系統上使用。
所選的 Click board™ (...)
MIKRO-3P-OPT-CLICK — MikroE Optical CLICK evaluation boards
MikroE Click™ boards are compact add-on boards based around TI Optical Sensing Products that are suitable for obtaining ambient light data in applications like display optical-intensity, industrial, or commercial lighting control and enable quick cross-platform prototyping in a standardized (...)
MIKRO-3P-TMP-I2C-CLICK — 適用於具有 I2C 之溫度感測器的 MikroElektronika mikroBUS™ 快速原型設計 Click board™
MikroE Click board™ 產品的 TMP-I2C-CLICK 系列是可準確測量溫度的精巧型附加電路板。這些電路板皆具備數位溫度,且具有 I2C 介面,可與主機處理器通訊。每個選擇的溫度感測器皆有以感測技術為基礎的指定解析度 (準確度) 與範圍,以及用於轉換的 ADC。這些 Click board™ 產品適用於各種通訊、電腦、消費性、環境、工業和儀器應用的延伸溫度測量。
所有 TMP-I2C-CLICK 產品都擁有 mikroSDK 相容資料庫的支援,其中包括可簡化軟體開發的功能。Click board™ 產品經過完整測試,可在配備 mikroBUS™ 插座的系統上使用。
所選的 (...)