Picocom

5G open RAN baseband semiconductor and software specialist

Picocom is a semiconductor company that creates and designs hardware and software for wireless infrastructure, with focus on small cell applications, open radio access network (ORAN), 4G and 5G solutions.

Arm 式處理器
AM6412 雙核 64 位元 Arm® Cortex®-A53、單核 Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0 和安全性

 

RF FDA
LMH9135 具有整合式平衡不平衡轉換器的 3.2 至 4.2 GHz 差分至單端放大器

 

射頻取樣收發器
AFE7728D 具有雙回饋路徑和整合式 CFR/DPD 的雙通道 RF 收發器 - 200MHz AFE7768D 具有雙回饋路徑和整合式 CFR/DPD 的四通道 RF 收發器 - 200MHz AFE7769D 具有雙回饋路徑和整合式 CFR/DPD 的四通道射頻收發器

 

整合式精密 ADC 與 DAC
AFE10004 具有 EEPROM 和輸出開關的 4 通道功率放大器監測器和控制器
聯絡
提供的資源
  • 開發套件
支援的區域
  • 中國
  • 亞洲其他國家
  • 北美
  • 歐洲
總部
  • DeskLodge House, Redcliffe Way,
  • Bristol, BS1 6NL
  • United Kingdom

資源

開發套件

PCM-3P-PC802 — 適用於 AFE77xxD 的 Picocom PC802 5G 小型基地台 PHY SoC

PC802 是一款專門設計的 PHY SoC,適用於 5GNR/LTE 小型巢狀解構與整合 RAN 架構。此平台專為搭配 Picocom 的 PC802 (適用於具有低 PHY 功能的分離 7.2 無線電單元 (O-RU)) 而設計,可順暢介接和評估 TI 的 AFE77xxD。SoC 透過 PCIe 的 SCF FAPI 介面與第 2/3 層堆疊介接。PC802 支援透過 O-RAN Open Fronthaul eCPRI 介面連接無線電單元 (O-RU),或直接連接配備標準化 JESD204B 高速序列介面的 RFIC。
免責聲明

特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由 TI 的合作夥伴網路成員提供,納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對這些公司的背書,且不應解讀為對他們的產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。