免責聲明
特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由 TI 的合作夥伴網路成員提供,納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對這些公司的背書,且不應解讀為對他們的產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。
PAN W602-1 是搭載整合式 Bluetooth® 低功耗的單頻 2.4 GHz 配套模組,適用於符合成本效益的專案,並以德州儀器晶片組 CC3301 為基礎。
PAN W602-2 是搭載整合式藍牙低功耗的雙頻 2.4 和 5 GHz 配套模組,適用於需要較高資料速率或較少干擾的專案,並以德州儀器晶片組 CC3351 為基礎。
配套模組可透過適用於 Wi-Fi® 的 SDIO 或 SPI,以及適用於藍牙的 HS UART 或 SPI,連接至任何 Linux® 或 FreeRTOS 驅動的主機平台,以實現流暢的無線通訊。
(...)
特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由 TI 的合作夥伴網路成員提供,納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對這些公司的背書,且不應解讀為對他們的產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。