特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由 TI 的合作夥伴網路成員提供,納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對這些公司的背書,且不應解讀為對他們的產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。
Plextek
Plextek develops advanced radar, IoT and alt-navigation solutions to a wide array of customers.
Plextek collaborates with TI, offering advanced radar solutions that exceed the capabilities of TI's evaluation boards. Plextek's upgraded radar technology, expands the potential uses for TI's chips. As a trusted collaboration partner, Plextek provides valuable feedback for hardware and software improvements, driving future innovation. Plextek's "One TI board, for many uses" approach allows TI customers to unlock multiple improvement paths and maximize the value of their TI evaluation boards.
-
+44-017-9953-3200
- 聯絡合作夥伴
- www.plextek.com/
- 開發板
- 中國
- 亞洲其他國家
- 北美
- 南美洲
- 印度
- 大洋洲
- 日本
- 歐洲
- 非洲
- The Plextek Building
- London Road
- Great Chesterford, CB10 1NY
- United Kingdom
資源
PLX-3P-PLXT60 — Plextek PLX-T60 雷達模組
Plextek 的 PLX-T60 平台能以大規模和快速步調迅速開發與部署量身打造的 mmWave 雷達解決方案。PLX-T60 平台將我們的 xWR6843 單晶片 60GHz 至 64GHz mmWave 雷達晶片組,以及新款基板整合式波導天線相互結合,進而提供強化的感測性能。天線設計可實現晶片的完整頻寬,可提供更大的範圍解析度,或是讓使更多裝置可同時運作而不會相互干擾。不同的天線設計會產生不同的光束模式,以配合各種應用,並提供最佳性能。PLX-T60 平台可以輸出檢測、點雲資料、距離都卜勒圖以及原始基頻訊號等。其也與我們的 mmWave Studio 相容。PLX-T60 (...)