特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由 TI 的合作夥伴網路成員提供,納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對這些公司的背書,且不應解讀為對他們的產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。
Saykal Elektronik A.S.
-
0090 262 5023058
- 聯絡合作夥伴
- www.saykal.com
- 開發板
- 中國
- 亞洲其他國家
- 北美
- 南美洲
- 印度
- 大洋洲
- 日本
- 歐洲
- 非洲
- Bilisim Vadisi
- 1.2A Blok Zemin Kat
- 41400
資源
SAYKAL-3P-ALLINONE — SAYKAL ELECTRONICS + S-AllinOne + 雷達感測器
The SAYKAL all in one radar sensor, powered by Texas Instruments' AWR1843ABGABLQ1, is a single-chip 76-GHz to 81-GHz automotive radar sensor integrating DSP, MCU, and a radar accelerator. This cutting-edge sensor is optimized for automotive applications, offering high performance and reliability (...)
SAYKAL-3P-BSIS — SAYKAL ELECTRONICS + 盲點資訊系統 + 雷達感測器
SAYKAL BSIS 雷達感測器採用德州儀器的 AWR1843ABGABLQ1,這是一款以 76-81 GHz 頻帶運作的單晶片雷達感測器。這款先進的感測器專為汽車應用設計,提供可靠且高性能的短距離偵測功能。盲點資訊系統 (BSIS) 可偵測車輛盲點中的物體,協助駕駛在變換車道和超車操作時避免發生側面碰撞。
當 BSIS 辨識出盲點區域中有移動的物體時,即會發出視覺和聲音警告,確保提供更安全的駕駛體驗。 BSIS 雷達感測器符合 ECE R151 法規。
SAYKAL-3P-MOIS — SAYKAL ELECTRONICS + 前方起步盲區資訊系統 + 雷達感測器
SAYKAL MOIS 雷達感測器採用德州儀器的 AWR1843ABGABLQ1 雷達感測器,並在 76-81 GHz 頻帶下運作。這個創新且耐用的感測單元專為車用車外艙應用而設計,可提供高性能的短距離偵測。MOIS (前方起步盲區資訊系統) 功能專為增強弱勢道路使用者 (例如行人和騎自行車者) 的安全性而開發,此功能在商用車輛周圍尤為重要。雷達感測器會偵測車輛前方以及有碰撞風險區域內的障礙物或行人。此功能會根據與物體的距離產生警告,讓駕駛能夠管理潛在的風險。此外,系統還根據可調整的距離閾值提供不同等級的警報,在必要時啟用自動煞車等輔助功能。
SAYKAL MOIS 雷達感測器符合 ECE (...)