smartmicro GmbH

汽車 mmWave 雷達感測器
AWR1843 整合 DSP、MCU 和雷達加速器的單晶片 76-GHz 至 81-GHz 汽車雷達感測器 AWR1843AOP 於封裝、DSP 和 MCU 上整合天線的單晶片 76-GHz 至 81-GHz 車用雷達感測器 AWR6843 整合 DSP、MCU 和雷達加速器的單晶片 60-GHz 至 64-GHz 汽車雷達感測器 AWR6843AOP 整合封裝天線、DSP 和 MCU 的單晶片 60-GHz 至 64-GHz 車用雷達感測器 AWRL1432 單晶片低功率 76GHz 至 81GHz 車用 mmWave 雷達感測器 AWRL6432 單晶片低功率 57-GHz 至 64-GHz 車用 mmWave 雷達感測器
聯絡
提供的資源
  • 應用軟體及架構
支援的區域
  • 中國
  • 亞洲其他國家
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 歐洲
  • 非洲
總部
  • In den Waashainen 1
  • Braunschweig, 38108
  • Germany

資源

應用軟體及架構

SMS-3P-ADAS-RADAR-HW-SW — 適用於 ADAS 和舒適系統客製化雷達感測器開發的 Smartmicro-engineering 服務

60GHz 至 64GHz 車內雷達平台以 TI 元件為基礎,適用於舒適和安全應用,例如兒童存在偵測 (CPD)、入侵偵測、安全帶提醒 (SBR)、手勢偵測、動作偵測,以及偵測生命跡象的健康監控等,以監控駕駛和乘客。

76GHz 至 81GHz 超短距雷達平台以 TI 元件為基礎,適用於 ADAS、舒適應用,例如自動側車門、後車廂或前車廂的手勢與障礙物偵測等。

免責聲明

特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由 TI 的合作夥伴網路成員提供,納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對這些公司的背書,且不應解讀為對他們的產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。