首頁 設計與開發 合作夥伴目錄
Techno Horizon CO., LTD.

Techno Horizon CO., LTD.

Provides various products and services based on imaging, IT and robotics

Techno Horizon CO., LTD. has over 20 years of projector design and production experience. They offer highly robust projectors for 3D Imaging. Thier standard 0.3" and 0.47" models incorporate effective functions for 3D Imaging, such as external synchronization and uploading of arbitrary patterns, and are highly robust due to the use of components that do not deteriorate over time. Customization is available, contact Techno Horizon CO., LTD. for more information.

≤ 0.47 吋陣列 pico 產品
DLP3310 0.33 吋 1080p DLP® 數位微鏡裝置 (DMD)
聯絡
提供的資源
  • 光學模組
支援的區域
  • 中國
  • 亞洲其他國家
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 歐洲
總部
  • Chikama-tori 2-13-1 Minami-ku
  • Nagoya, 457-0071
  • Japan

資源

光學模組

TECHNO-3P-DLP3310-D — 適合使用 DLP3310 之顯示器的 TECHNO HORIZON Co., Ltd. 光學模組

Techno Horizon Co. Ltd. 是獨立的第三方公司,擁有設計和製造光學模組 (包含數位微鏡裝置、照明光源、光學元件和相關機械的精巧組件) 的專業知識,並且適用於使用 DLP3310 的 DLP® 顯示器應用。光學模組及其規格均由第三方公司生產和管理,而非德州儀器,因此預期此清單中所包含的模組目前正由第三方公司生產。

免責聲明

特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由 TI 的合作夥伴網路成員提供,納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對這些公司的背書,且不應解讀為對他們的產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。