Würth Elektronik

Wi-Fi 產品
CC3220SF 具 1MB 快閃記憶體和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 無線 MCU
聯絡
提供的資源
  • 子卡
  • 開發板
總部
  • Max-Eyth-Strasse 1
  • Waldenburg, 74638
  • Germany

資源

子卡

WURTH-3P-CALYPSO — Wurth Elektronik Wi-Fi 無線電模組

Calypso WLAN 模組是一款以 IEEE 802.11 b/g/n 為基礎的精巧型 WiFi 模組,具有功能齊全的 TCP/IP 堆疊。邊緣藍牙孔、智慧天線配置和易於使用的 AT 命令風格可以輕鬆整合至任何嵌入式應用中。此模組支援 IPv4 和 IPv6,並實作了數種常用的網路應用,例如開箱即用的 SNTP、DHPv4、DHCPv6、mDNS、HTTP(S)、MQTT。如高達 6 個同步安全通訊端、安全開機、安全儲存和安全性 OTA 更新等先進的安全功能有助於為您的應用提供安全連線選項。無論是序列纜線更換或具雲端連線能力的低功率 IoT 應用,Calypso Wi-Fi (...)

開發板

WURTH-3P-CORDELIA-I — Wurth Elektronik Wi-Fi IoT 模組

Cordelia-I 是以 IEEE 802.11 b/g/n 為基礎的精巧 WLAN 無線電模組,可作為 IoT 連線子模組使用,為嵌入式系統提供安全的雲端連線。模組可作為終端系統主機 MCU 與雲端平台之間的橋接器。邊緣齒形連接、智慧天線配置和易於使用的 AT 型命令介面,有助於輕鬆將 Cordelia-I 整合至任何嵌入式應用中。無論是序列纜線更換或具雲端連線的低功率 IoT 應用,Cordelia-I WLAN 模組都能為低功率與低至中傳輸速率應用,提供穩固且符合標準的無線連線解決方案。Cordelia-I 模組完全符合 RED 規範,包括根據 EN18031-1 標準的網路安全 (...)

免責聲明

特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由 TI 的合作夥伴網路成員提供,納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對這些公司的背書,且不應解讀為對他們的產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。