40-pin (RSB) package image

ADC3682IRSBT AKTIV

Rauscharmer Zweikanal-ADC, 18 Bit, 25 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Latenz

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADC3682IRSBR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: 3A991C4

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WQFN (RSB) | 40
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von ADC3682

  • Dual channel ADC
  • 18-bit 10, 25, 65 MSPS ADC
  • Noise floor: -160 dBFS/Hz
  • Low power and optimized power scaling: 53 mW/ch (10 MSPS) to 94 mW/ch (65 MSPS)
  • Latency: 1-2 clock cycles
  • 18-bit, no missing codes
  • INL/DNL: ±7/ ±0.7 LSB (typical)
  • Reference: external or internal
  • Input bandwidth: 900 MHz (3-dB)
  • Industrial temperature range: -40 to +105°C
  • On-chip digital filter (optional)
    • Decimation by 2, 4, 8, 16, 32
    • 32-bit NCO
  • Serial LVDS digital interface (2-, 1- and 1/2-wire)
  • Small footprint: 40-QFN (5x5 mm) package
  • Spectral performance (fIN = 5 MHz):
    • SNR: 83.8 dBFS
    • SFDR: 89 dBc HD2, HD3
    • SFDR: 101 dBFS Worst spur
  • Spectral performance (fIN = 20 MHz):
    • SNR: 82.6 dBFS
    • SFDR: 85 dBc HD2, HD3
    • SFDR: 97 dBFS Worst spur

Beschreibung von ADC3682

The ADC3681, 82, 83 (ADC368x) is a low noise, ultra-low power 18-bit 65 MSPS high-speed dual channel ADC family. Designed for lowest noise performance, it delivers a noise spectral density of -160 dBFS/Hz combined with excellent linearity and dynamic range. The ADC368x offers excellent DC precision together with IF sampling support which makes it suited for a wide range of applications. High-speed control loops benefit from the short latency as low as only 1 clock cycle. The ADC consumes only 94 mW/ch at 65 Msps and its power consumption scales well with lower sampling rates.

The ADC368x uses a serial LVDS (SLVDS) interface to output the data which minimizes the number of digital interconnects. The device supports two-lane, one-lane and half-lane options. The ADC36xx is a pin to pin compatible family of ADCs with 16 and 18-bit resolution and different speed grades. It comes in a 40-pin QFN package (5 x 5mm) and supports the extended industrial temperature range from -40 to +105⁰C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADC3682IRSBR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren