Merkmale von ADS1248EVM-PDK
- Enthält Hardware und Software, welche für die Messung von Sensoreingängen mit dem leistungsstarken ADS1248-ADC erforderlich ist
- Keine externe Stromversorgung erforderlich
- Im Lieferumfang ist ein PAMBoard enthalten, welches eine komfortable Kommunikationsschnittstelle zum EVM über USB 2.0 (oder höher) zur Stromversorgung und als digitale Schnittstelle bereitstellt
- Die einfach zu handhabende Online-Evaluierungssoftware enthält ein grafisches Tool zur Datenerfassung und -Analyse
Beschreibung von ADS1248EVM-PDK
Das Leistungs-Demokit (PDK) für das Evaluierungsmodul ADS1248 (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des hochpräzisen Achtkanal-Delta-Sigma (ΔΣ) -Analog-zu-Digital-Wandlers (ADC) ADS1248. Das EVM ist für die einfache Aufnahme vieler analoger Temperatursensoren ausgelegt, unter anderem Widerstandstemperaturdetektoren (RTDs), Thermoelemente und Thermistoren.
Das Set enthält das ADS1248EVM und ein Präzisions-ADC-Motherboard (PAMBoard). Die Evaluierungssoftware ermöglicht dem Benutzer, über USB (universellen seriellen Bus) mit dem ADC zu kommunizieren, Daten zu erfassen und Datenanalysen durchzuführen.