BOOSTXL-RS232 - TRS3122E: RS-232-Transceiver-BoosterPack™-Einsteckmodul (angled board image)

BOOSTXL-RS232

TRS3122E: RS-232-Transceiver-BoosterPack™-Einsteckmodul

Preis

Menge Preis
+

Merkmale von BOOSTXL-RS232

  • Abschaltautomatik plus
  • Niedriger Abschaltstrom von 0,5 µA
  • Fähigkeit zur Umsetzung von 1v8- oder 3v3-TTL-Logik in ±5-V-RS-232-Signal
  • Zwei Kanäle für serielles RX/TX und Flusssteuerung (CTS/RTS)
  • DB-9-Port-Verbindungsüberwachung
  • Kompatibel mit einem breiten Spektrum an TI-LaunchPads
  • Integrierte LEDs, die mit den RS-232-Signalwegen verbunden sind

Beschreibung von BOOSTXL-RS232

Das BOOSTXL-RS232 ist ein BoosterPack™ Plug-in-Modul für ein TI LaunchPad™ Entwicklungskit. Der BOOSTXL-RS232 ermöglicht schnelles RS-232-Prototyping mit dem TRS3122E, dem branchenweit ersten induktorlosen RS-232-Transceiver mit 1,8 V. Die Platine ist mit einem DB-9-Steckverbinder und Standard-40-poligen Stiftleisten für das LaunchPad-Entwicklungskit ausgestattet. Diese bieten zusammen eine einfache Methode zum Anschluss an ein LaunchPad-Entwicklungskit und eine externe serielle RS-232-Schnittstelle. Das BoosterPack-Steckmodul ist außerdem mit Steckerleisten ausgestattet, mit denen die Treiber- und Empfängerausgänge des TRS3122E verschiedenen Universaleingängen und -ausgängen des Connected LaunchPad-Entwicklungskits zugewiesen werden können. Der BOOSTXL-RS232 ist für extrem niedrige Spannungspegel, sowohl Strom als auch Logik, geeignet und verfügt über eine Abschaltfunktion für Energieeinsparung. Die Verbindung des DB-9-Ports wird über den ungültigen TRS3122E-Pin überwacht.

Preis

Menge Preis
+