DIYAMP-SC70-EVM - Universal-Do-It-Yourself (DIY)-Verstärkerschaltkreis – Evaluierungsmodul (angled board image)

DIYAMP-SC70-EVM

Universelles Do-it-Yourself-Verstärkerschaltkreis-Evaluierungsmodul

Preis

Menge Preis
+

Merkmale von DIYAMP-EVM

  • Drei Gehäuse zur Auswahl: SC70-5, SOT23-5 und SOIC-8
  • 12 Schaltkreiskonfigurationen zur Auswahl: Nicht invertierend, invertierend, aktive Filter, Differenzverstärker, Komparator und mehr
  • Konfigurationen mit doppelter und einzelner Versorgung
  • Leiterplatte für hohe Leistung ausgelegt; für jede Funktion optimiert
  • Mehrere Schnittstellenoptionen: SMA, Stiftleiste, Steckbrett und Kabel
  • Entwickelt für Bauteile in 0805-Größe; geeignet für Bauteile in 0603-Größe
  • Schaltplan in Serigraphie auf dem PCB verfügbar
  • Mehrere Anschlussoptionen für Eingangs- und Ausgangsverbindungen: SMA, Prüfpunkt und Kabel

Beschreibung von DIYAMP-EVM

DIYAMP-EVM ist eine Produktfamilie von Evaluierungsmodulen (EVM), die Ingenieuren und Hobbyentwicklern praktisch anwendbare Verstärkerschaltkreise bietet, mit denen sie schnell Designkonzepte evaluieren und Simulationen überprüfen können. Sie ist in drei Gehäusen nach Industriestandard (SC70, SOT-23 und SOIC) und 12 gängigen Verstärkerkonfigurationen einschließlich Verstärkern, Filtern, Stabilitätskompensation und Komparatorkonfigurationen für einzelne und doppelte Versorgung erhältlich.

DIYAMP-EVM ermöglicht schnelles und einfaches Prototyping und verwendet gängige oberflächenmontierte 0805- oder 0603-Komponenten. Durch die Konfiguration mehrerer Kombinationen ermöglicht das EVM die Erstellung einer Vielzahl von Evaluierungsschaltkreisen – von einfachen Verstärkerschaltkreisen bis hin zu komplexen Signalketten. Das EVM ist kompatibel mit Steckbrett-, Subminiature-A- (SMA), Stiftleisten- und kabelgebundener Schnittstellenverbindung und kreuzkompatibel mit den meisten EVMs für Analog-Digital-Wandler (ADC) und Digital-Analog-Wandler (DAC).

Darüber hinaus reduziert das optimierte Layout von DIYAMP-EVM die Parasitäreffekte durch Steckbrett-Prototyping.

Vom Datenblatt über die Simulation bis hin zur Evaluierung bietet die DIYAMP-EVM-Produktfamilie die notwendige Zuverlässigkeit, um die Entwicklung von Designs schnell voranbringen zu können.

Hinweis: Diese Platinen sind unbestückt, bestellen Sie daher Ihre Operationsverstärker-Bausteine.

Preis

Menge Preis
+