8-pin (DGK) package image

INA823DGKR AKTIV

Präzisions-Instrumentenverstärker (100 µV) mit geringem Stromverbrauch (250 µA) und breitem Versorgu

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $2.083
100 249 $1.721
250 999 $1.236
1,000 + 99,999,999 $0.930

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

INA823DGKT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $1.116 1 99 $2.500 100 249 $2.065 250 999 $1.483 1,000 + 99,999,999 $1.116

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSSOP (DGK) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von INA823

  • Input overvoltage protection up to ±60 V
  • Input voltage extends 150 mV below negative supply
  • Low power supply current: 180 µA (typ)
  • Precision performance:
    • Low offset voltage: 20 µV (typ), 100 µV (max)
    • Low input bias current: 8nA (max)
    • Common-mode rejection:
      • 84 dB, G = 1 (min)
      • 104 dB, G = 10 (min)
      • 120 dB, G ≥ 100 (min)
    • Power supply rejection: 100 dB, G = 1 (min)
  • Input voltage noise: 21 nV/√Hz
  • Bandwidth: 1.9 MHz (G = 1), 60 kHz (G = 100)
  • Stable with 1-nF capacitive loads
  • Supply range:
    • Single-supply: 2.7 V to 36 V
    • Dual-supply: ±1.35 V to ±18 V
  • Specified temperature range: –40°C to +125°C
  • Packages: 8-pin SOIC and 8-pin VSSOP

Beschreibung von INA823

The INA823 is an integrated instrumentation amplifier that offers low power consumption and operates over a wide, single-supply or dual-supply range. A single external resistor sets any gain from 1 to 10,000. The device provides low input offset voltage, low offset voltage drift, low input bias current, and low current noise while remaining cost-effective. Additional circuitry protects the inputs against overvoltage up to ±60 V.

The INA823 is optimized to provide a high common-mode rejection ratio. At G = 1, the common-mode rejection ratio exceeds 84 dB across the full input common-mode range. The INA823 has a wide common-mode voltage range as low as 150-mV below negative supply. The device is designed for low-voltage operation from a 2.7-V single supply, and dual supplies up to ±18 V. The low power and single supply operation enable hand-held, battery-operated systems.

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $2.083
100 249 $1.721
250 999 $1.236
1,000 + 99,999,999 $0.930

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

INA823DGKT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $1.116 1 99 $2.500 100 249 $2.065 250 999 $1.483 1,000 + 99,999,999 $1.116

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren