Merkmale von J721EXCPXEVM
- UFS-Flash-Speicher, 32 GB, 2 Lane, Gear 3
- USB 3.1 Typ-C-Schnittstelle, unterstützt DFP-, DRP-, UFP-Modi
- Display-Port, bis zu 4K-Auflösung mit MST-Unterstützung
- 2x PCIe-Kartensteckplatz, 1x PCIe M.2-Steckplatz (M‐Key), alle Gen3
Beschreibung von J721EXCPXEVM
Mit der gemeinsame Prozessorplatine J721EXCP01EVM für Jacinto™ 7 Prozessoren können Sie Bildverarbeitungs-, Analyse- und Netzwerkanwendungen im Automobil- und Industriebereich prüfen. Die gemeinsame Prozessorplatine ist kompatibel mit allen Jacinto 7 SoM-Prozessoren (System-on-Modules) – einzeln oder als Bundle erhältlich –, und bietet grundlegende Anschlussmöglichkeiten für Eingang/Ausgang, JTAG und verschiedene Erweiterungskarten.
Diese mehrteilige Evaluierungsplattform wurde entwickelt, um die Gesamtkosten der Evaluierung zu senken, die Entwicklung zu beschleunigen und die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen.
Das EVM wird durch Prozessor-SDK-Vision unterstützt, welche grundlegende Treiber, Datenverarbeitungs- und Visions-Kernel sowie Beispielanwendungsframeworks und Demonstrationen enthält, die Ihnen zeigen, wie Sie die Vorteile der leistungsstarken, heterogenen Architektur von Jacinto 7-Prozessoren nutzen können.