J721EXSOMG01EVM - TDA4VM und DRA829V System-on-Module (angled board image)

J721EXSOMG01EVM

TDA4VM- und DRA829V-Stecksystem auf Modul (SoM)

Preis

Menge Preis
+

Merkmale von J721EXSOMXEVM

  • TDA4VM- und DRA829 (J721EXPCP01EVM)-Prozessor
  • Optimierte Stromversorgungslösung [Power Management Integrated Circuit (PMIC)]
  • DRAM, LPDDR4‐3733, 4GByte-Speicher insgesamt, Unterstützung für Inline-Fehlerkorrekturcode (ECC)
  • Oktale serielle Peripherieschnittstelle (SPI) NOR Flash, 512 MB Speicher (8 Bit)
  • HYPERFLASH™ plus HYPERRAM™ (512 MB Flash-Speicher plus 256 MB RAM)

Beschreibung von J721EXSOMXEVM

Das J721EXSOMXEVM-Steck-System-on-Module (SoM), in Verbindung mit der gemeinsamen Prozessorplatine J721EXPCP01EVM, dient zur Evaluierung von TDA4VM- und DRA829V-Prozessoren in Bildanalytik- und Netzwerkanwendungen in den Automobil- und Industriemärkten. Diese Prozessoren eignen sich besonders gut für Anwendungen mit Rundumsicht-Kameras und automatischen Parkfunktionen, sowie für Anwendungen in Fahrzeugdatenverarbeitungs-Gateways, bei denen Software-als-Service (SaaS)-Modelle eingesetzt werden.

TDA4VM- und DRA829-Prozessoren verfügen über eine leistungsstarke, heterogene Architektur, die eine Mischung aus Fest- und Fließkomma-DSP-Kernen, Arm® Cortex®-A72-Kernen, matrixbasierter Beschleunigung für maschinelles Lernen, integrierter ISP- und Bildverarbeitungsbeschleunigung, 2D- und 3D-Grafikprozessoreinheits (GPU)-Kernen und Codierungs-/Decodierungsbeschleunigung für H.264/H.265 umfasst.

Eine integrierte Sicherheits-MCU enthält R5F Dual-Lockstep-Kerne, die das System bei der ASIL-Level-D-Zertifizierung unterstützen, und integrierte Peripheriegeräte ermöglichen den Multi-Kamera-Eingang über CSI-2-Ports, Fahrzeugkonnektivität auf Basis von PCI Express, CAN-FD und Gigabit-Ethernet sowie Displaykonnektivität über DSI-Schnittstellen. Gigabit-Ethernet- und PCIe-Schalter sind ebenfalls erhältlich.

Das Evaluierungsmodul (EVM) wird vom Prozessor-Software-Entwicklungskit (SDK) für Vision (PROCESSOR-SDK-VISION) für Linux® und Echtzeitbetriebssystem (RTOS) unterstützt, das grundlegende Treiber, Rechner- und Bild-Kernel sowie Beispielanwendungsframeworks und Demonstrationen enthält, die Ihnen zeigen, wie Sie die Vorteile der leistungsstarken, heterogenen Architektur der Jacinto® 7-Prozessoren nutzen können.

Preis

Menge Preis
+