LAUNCHXL-CC1350US CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU angled board image

LAUNCHXL-CC1350US

CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU

Preis

Menge Preis (USD)
1 + 1 $29.00

Merkmale von LAUNCHXL-CC1350

  • LaunchPad-Kit mit einem Sub-1-GHz- und Bluetooth-Low-Energy-Funkgerät für drahtlose Anwendungen mit integrierter PCB-Trace-Antenne
  • Zugriff auf alle E/A-Signale mit den Verbindern der BoosterPack™™-Steckmodule
  • Onboard-Emulator für den sofortigen Einstieg in die Codeentwicklung mit CCS Cloud
  • Kann mit dem LaunchPad™-Kit und mit Anwendungen auf der Basis von SmartRF™ Studio-Evaluierungsplatinen verwendet werden
  • Mit dem LCD BoosterPack-Modul kompatibel

Beschreibung von LAUNCHXL-CC1350

Das LaunchPad™-Entwicklungskit mit dem Drahtlos-Mikrocontroller (MCU) SimpleLink™ CC1350 bietet durch Sub-1 GHz und Bluetooth® Low Energy eine einzigartige Kombination von Mobiltelefonintegration und großer Reichweite, und das in einer Single-Chip-Architektur mit dem 32-Bit-Prozessor ARM® Cortex®-M3.

Der Drahtlos-Mikrocontroller CC1350 bietet geringen Stromverbrauch und große Reichweite für Bluetooth Low Energy-fähige Anwendungen. Der Drahtlos-Mikrocontroller CC1350 enthält einen ARM® Cortex®-M3-Prozessor (32 Bit) mit 48 MHz Taktfrequenz als Hauptprozessor sowie zahlreiche Peripheriebausteine, darunter ein einzigartiger Sensor-Controller mit extrem geringer Stromaufnahme. Dieser Sensor-Controller eignet sich ideal für die Anbindung von externen Sensoren und für die autonome Erfassung von analogen und digitalen Daten, während sich der Rest des Systems im Energiesparmodus befindet.

Das LAUNCHXL-CC1350US RF-Frontend ist für den Betrieb im 915-MHz-Frequenzband gemäß FCC optimiert und funktioniert auch in Japan.

Das CC1350 LaunchPad ist Teil der SimpleLink MCU-Plattform von TI und bietet eine einzige Entwicklungsumgebung, die flexible Hardware-, Software- und Tool-Optionen für Kunden bietet, die drahtgebundene und drahtlose Anwendungen entwickeln. Weitere Informationen über die SimpleLink MCU-Plattform finden Sie unter www.ti.com/simplelink.

Preis

Menge Preis (USD)
1 + 1 $29.00