3-pin (DBZ) package image

LM50CIM3/NOPB OBSOLET

±2°C-Analogausgang-Temperatursensor, mit 10mV/°C-Verstärkung

OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
LM50CIM3/NOPB wird nicht mehr produziert
open-in-new Alternativen vergleichen
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.
LM50CIM3X/NOPB AKTIV

±2°C-Analogausgang-Temperatursensor, mit 10mV/°C-Verstärkung

Replacement
Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.
TMP235A2DCKR AKTIV Analoger Temperatursensor, 1 C, 10 mV/C

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM50CIM3X/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere LM50 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBZ) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R

Merkmale von LM50

  • LM50-Q1 is AEC-Q100 Grade 1 Qualified and is Manufactured on an Automotive Grade Flow
  • Calibrated Directly in Degrees Celsius (Centigrade)
  • Linear + 10 mV/°C Scale Factor
  • ±2°C Accuracy Specified at 25°C
  • Specified for Full –40° to 125°C range
  • Suitable for Remote Applications
  • Low Cost Due to Wafer-Level Trimming
  • Operates from 4.5 V to 10 V
  • Less than 130-µA Current Drain
  • Low Self-Heating: Less than 0.2°C in Still A
  • Nonlinearity Less than 0.8°C Over Temp
  • UL Recognized Component

Beschreibung von LM50

The LM50 and LM50-Q1 devices are precision integrated-circuit temperature sensors that can sense a –40°C to 125°C temperature range using a single positive supply. The output voltage of the device is linearly proportional to temperature (10 mV/°C) and has a DC offset of 500 mV. The offset allows reading negative temperatures without the need for a negative supply.

The ideal output voltage of the LM50 or LM50-Q1 ranges from 100 mV to 1.75 V for a –40°C to 125°C temperature range. The LM50 and LM50-Q1 do not require any external calibration or trimming to provide accuracies of ±3°C at room temperature and ±4°C over the full –40°C to 125°C temperature range. Trimming and calibration of the LM50 and LM50-Q1 at the wafer level assure low cost and high accuracy. The linear output, 500 mV offset, and factory calibration of the LM50 and LM50-Q1 simplify the circuitry requirements in a single supply environment where reading negative temperatures is necessary. Because the quiescent current of the LM50 and LM50-Q1 is less than 130 µA, self-heating is limited to a very low 0.2°C in still air.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM50CIM3X/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren