LP3906
Zweifacher DC/DC-Abwärtsregler & zweifacher Linearregler, hoher Strom, mit I2C-kompatibler Schnittst
LP3906
- Compatible with Advanced Applications Processors and FPGAs
- 2 LDOs for Powering Internal Processor Functions and I/Os
- High Speed Serial Interface for Independent Control of Device Functions and Settings
- Precision Internal Reference
- Thermal Overload Protection
- Current Overload Protection
- 24-lead 5 × 4 × 0.8 mm WQFN Package
- Software Programmable Regulators
Key Specifications
- DC/DC Converter (Buck)
- 1.5A Output Current
- Programmable VOUT from:Buck1 : 0.8V–2.0VBuck2 : 1.0V–3.5V
- Up to 96% Efficiency
- 2 MHz PWM Switching Frequency
- ±3% Output Voltage Accuracy
- Automatic Soft Start
- Linear Regulators (LDO)
- Programmable VOUT of 1.0V–3.5V
- ±3% Output Voltage Accuracy
- 300 mA Output Currents
- 25 mW (Typ) Dropout
All trademarks are the property of their respective owners.
The LP3906 is a multi-function, programmable Power Management Unit, optimized for low power FPGAs, Microprocessors and DSPs.
This device integrates two highly efficient 1.5A Step-Down DC/DC converters with dynamic voltage management (DVM), two 300mA Linear Regulators and a 400kHz I2C compatible interface to allow a host controller access to the internal control registers of the LP3906. The LP3906 additionally features programmable power-on sequencing and is offered in a tiny 5 x 4 x 0.8mm WQFN-24 pin package.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LP3906 Dual High-Current Step-Dwn DC/DC & Dual Linear Reg w/I2C Comp Interface datasheet (Rev. M) | 03 Mai 2013 | |
User guide | AN-1532 LP3906 Evaluation Kit (Rev. C) | 30 Apr 2013 | ||
Application note | Saving Energy via Smart Power Management (Power Designer-118) | 17 Feb 2012 | ||
User guide | LP3906 Smart Power Reference Design - 4 outputs User Guide | 27 Jan 2012 | ||
Application note | Implementing Single-Chip FPGA Power Solutions | 21 Mär 2007 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WQFN (NHZ) | 24 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.