Startseite Schnittstelle RS-232-Transceiver

SN75C188

AKTIV

Vierfach-Leitungstreiber, energieeffizient

Produktdetails

Drivers per package 4 Receivers per package 0 Logic voltage (min) (V) 12 Data rate (max) (Mbps) 0.3 Main supply voltage (nom) (V) 12 ESD HBM (kV) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Vout (typ) (V) 10
Drivers per package 4 Receivers per package 0 Logic voltage (min) (V) 12 Data rate (max) (Mbps) 0.3 Main supply voltage (nom) (V) 12 ESD HBM (kV) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Vout (typ) (V) 10
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SSOP (DB) 14 48.36 mm² 6.2 x 7.8
  • Bi-MOS Technology With TTL and CMOS Compatibility
  • Meets or Exceeds the Requirements of ANSI EIA/TIA-232-E and ITU Recommendation V.28
  • Very Low Quiescent Current...95 uA Typ VCC± = ±12 V
  • Current-Limited Outputs...10 mA Typ
  • CMOS-and TTL-Compatible Inputs
  • On-Chip Slew Rate Limited to 30 V/us max
  • Flexible Supply Voltage Range
  • Characterized at VCC± of ±4.5 V and ±15 V
  • Functionally Interchangeable With Texas Instruments SN75188, Motorola MC1488, and National Semiconductor DS14C88
  • Bi-MOS Technology With TTL and CMOS Compatibility
  • Meets or Exceeds the Requirements of ANSI EIA/TIA-232-E and ITU Recommendation V.28
  • Very Low Quiescent Current...95 uA Typ VCC± = ±12 V
  • Current-Limited Outputs...10 mA Typ
  • CMOS-and TTL-Compatible Inputs
  • On-Chip Slew Rate Limited to 30 V/us max
  • Flexible Supply Voltage Range
  • Characterized at VCC± of ±4.5 V and ±15 V
  • Functionally Interchangeable With Texas Instruments SN75188, Motorola MC1488, and National Semiconductor DS14C88

The SN75C188 is a monolithic, low-power, quadruple line driver that interfaces data terminal equipment with data communications equipment. This device is designed to conform to ANSI Standard EIA/TIA-232-E.

An external diode in series with each supply-voltage terminal is needed to protect the SN75C188 under certain fault conditions to comply with EIA/TIA-232-E.

The SN75C188 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

H = high level, L = low level,
X = don't care

The SN75C188 is a monolithic, low-power, quadruple line driver that interfaces data terminal equipment with data communications equipment. This device is designed to conform to ANSI Standard EIA/TIA-232-E.

An external diode in series with each supply-voltage terminal is needed to protect the SN75C188 under certain fault conditions to comply with EIA/TIA-232-E.

The SN75C188 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

H = high level, L = low level,
X = don't care

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
MAX3237E AKTIV 3- bis 5,5-V-Mehrfachkanal-1Mbps-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit +/-15-kV-IEC-ESD-Schutz Five-channel version with improved ESD

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet Quadruple Low-Power Line Drivers datasheet (Rev. F) 01 Mär 1997

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos