6-pin (DRV) package image

TPS73401DRVR AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler, 250 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS73401DRVT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins WSON (DRV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS734

  • 250mA Low Dropout Regulator with EN
  • Low IQ: 44µA
  • Multiple Output Voltage Versions Available:
    • Fixed Outputs of 1.0V to 4.3V Using Innovative Factory EEPROM Programming
    • Adjustable Outputs from 1.25V to 6.2V
  • High PSRR: 60dB at 1kHz
  • Ultra-low Noise: 28µVRMS
  • Fast Start-Up Time: 45µs
  • Stable with a Low-ESR, 2.0µF Typical Output Capacitance
  • Excellent Load/Line Transient Response
  • 2% Overall Accuracy (Load/Line/Temp)
  • Very Low Dropout: 125mV at 250mA
  • ThinSOT-23, 2mm × 2mm SON-6, and 3mm × 3mm SON-8 Packages
  • APPLICATIONS
    • WiFi, WiMax
    • Printers
    • Cellular Phones, SmartPhones
    • Handheld Organizers, PDAs

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von TPS734

The TPS734xx family of low-dropout (LDO), low-power linear regulators offers excellent ac performance with very low ground current. High power-supply rejection ratio (PSRR), low noise, fast start-up, and excellent line and load transient response are provided while consuming a very low 44µA (typical) ground current. The TPS734xx is stable with ceramic capacitors and uses an advanced BiCMOS fabrication process to yield a typical dropout voltage of 125mV at 250mA output. The TPS734xx uses a precision voltage reference and feedback loop to achieve overall accuracy of 2% over all load, line, process, and temperature variations. It is fully specified from TJ = -40°C to +125°C and is offered in low-profile ThinSOT-23, 2mm × 2mm SON, and 3mm × 3mm SON packages that are ideal for wireless handsets, printers, and WLAN cards.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS73401DRVT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren