42-pin (RUA) package image

TS3DV642RUARQ1 AKTIV

6 Gbit/s 12-Kanal Differenzial 1-zu-2 und 2-zu-1 Mux

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TS3DV642RUATQ1 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WQFN (RUA) | 42
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TS3DV642-Q1

  • Automotive Q100 qualified
  • Temperature range of -40 to 105 °C (grade 2)
  • Support 6 differential or 12 single-ended signals or other differential/single ended combinations
  • Supports HDMI 1.4b / 2.0, DisplayPort 1.4 HBR2, DP++, Mipi DPHY / CPHY DSI / CSI-2, LVDS
  • Bidirectional analog mux - handles most electrical signals within 0 to 5.5 V and DC to 6 Gbps range
  • –3-dB differential BW of 5.8 GHz
  • Excellent dynamic characteristics
    • Insertion loss: –1.6 dB at 3.0 GHz
    • Return loss: –17 dB at 3.0 GHz
  • Support 1.8 V, 3.3 V or 5.0 V control logic
  • Single supply voltage of 3.3 V
  • Low active (45 µA) and standby power (6 µA)
  • IOFF protection that prevents current leakage when supply rail collapsed (VCC = 0 V)
  • ESD Performance of 3 kV HBM and 1 kV CDM
  • 42-pin, 3.5 x 9 mm, 0.5 mm pitch WQFN package with wettable flank

Beschreibung von TS3DV642-Q1

The TS3DV642-Q1 is an analog high-speed bidirectional passive switch in mux or demux configurations that works for many high-speed differential interfaces with data rates up to 6 Gbps. It is suited for many applications including HDMI 1.4 / 2.0, DisplayPort 1.4 and Mipi DPHY / CPHY DSI / CSI-2. The TS3DV642-Q1 supports both differential and single-ended signaling - virtually compatible to most standard and non standard interfaces. The dynamic characteristics of the TS3DV642-Q1 allows high-speed switching with minimal attenuation to the signal eye diagram, and with very little added jitter. The device’s silicon design is optimized for excellent frequency response at higher frequency spectrum of the signals. The device supports differential signaling with common mode voltage range (CMV) of 0 to 3.6 V. The device also supports 0 - 5.5 V single-ended CMOS signals.

The TS3DV642-Q1 consumes very low active power of 45 µA. The device also offers a power-down mode, in which all channels become Hi-Z and the device operates with minimal power.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TS3DV642RUATQ1 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren