Startseite Energiemanagement AC/DC- und DC/DC-Controller (externer FET)

UC2825A

AKTIV

Zweiseitiger PWM-Controller, 30 V, 2 A, 1 MHz, 9,2 V/8,4 V UVLO, 50 % Arbeitszyklus, -40 °C bis 85 °

Produktdetails

Vin (max) (V) 22 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Current, Voltage Topology Boost, Flyback, Forward, Full bridge, Half bridge, Push pull Rating Catalog Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Leading edge blanking, Multi-topology, Programmable max duty cycle, Soft start, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 50
Vin (max) (V) 22 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Current, Voltage Topology Boost, Flyback, Forward, Full bridge, Half bridge, Push pull Rating Catalog Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Leading edge blanking, Multi-topology, Programmable max duty cycle, Soft start, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 50
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
TL494 AKTIV 40-V-, 0,2-A-, 300-kHz-PWM-Controller Supports push-pull topology

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Datum
* Data sheet High-Speed PWM Controller datasheet (Rev. F) PDF | HTML 14 Jul 2022
Application note U-128 The UC3823A,B and UC3825A,B Enhanced Generation of PWM Controllers 05 Sep 1999

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos