ADS1115V2EVM-PDK ADS1115 evaluation module for 16-bit, 860-SPS four-channel delta-sigma ADC angled board image

ADS1115V2EVM-PDK

Módulo de evaluación ADS1115 para ADC delta sigma de cuatro canales, 860 SPS y 16 bits

Precios

Cant. Precio
+

Características para ADS1115EVM-PDK

  • Alimentación USB; no necesita fuente de alimentación externa
  • Incluye una placa base ADC de precisión (PAMBoard) que proporciona una cómoda interfaz de comunicación a través de un USB para suministro de energía e interfaz digital.
  • Software de evaluación fácil de usar para sistemas operativos Microsoft® Windows® 7/8/10 de 64 bits, Linux® de 64 bits y software macOS®

Descripción de ADS1115EVM-PDK

El kit de demostración de rendimiento (PDK) del módulo de evaluación (EVM) ADS1115 es una solución completa para evaluar el ADS1115, que es un convertidor analógico a digital (ADC) de precisión, ultrapequeño, de bajo consumo y de 16 bits. La alimentación y E/S se proporcionan a través de una conexión USB y una sencilla interfaz de software. Las entradas analógicas se pueden conectar a un bloque de terminales que proporcione dos entradas diferenciales o cuatro entradas de un solo extremo.

Precios

Cant. Precio
+