ADS1248V2EVM-PDK ADS1248 performance demonstration kit for 24-bit, 2-kSPS, eight-channel delta-sigma ADC angled board image

ADS1248V2EVM-PDK

Kit de demostración de rendimiento ADS1248 para ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS y ocho canales

Precios

Cant. Precio
+

Características para ADS1248EVM-PDK

  • Incluye el hardware y el software necesarios para medir las entradas de los sensores utilizando el ADC ADS1248 de alto rendimiento
  • No se necesita una fuente de alimentación externa
  • Se suministra con PAMBoard, que proporciona una cómoda interfaz de comunicación con el EVM a través de USB 2.0 (o superior) para el suministro de energía y la interfaz digital
  • El software de evaluación en línea, fácil de usar, incluye una herramienta gráfica para la captura y el análisis de datos

Descripción de ADS1248EVM-PDK

El kit de demostración de rendimiento (PDK) del módulo de evaluación (EVM) ADS1248 es una plataforma para evaluar el convertidor analógico digital (ADC) delta-sigma (ΔΣ) de alta precisión, 24 bits y ocho canales ADS1248. El EVM está diseñado para aceptar fácilmente muchos tipos de sensores de temperatura analógicos, incluidos detectores de temperatura de resistencia (RTD), termopares y termistores.

El kit incluye el ADS1248EVM y una placa base ADC de precisión (PAMBoard). El software de evaluación permite al usuario comunicarse con el ADC a través del bus serie universal (USB), capturar datos y realizar análisis de datos.

Precios

Cant. Precio
+