24-pin (RGE) package image

ADS8332IRGET ACTIVO

ADC serie 2,7V a 5,5V, 16 bits, 500kSPS de baja potencia con multiplexor de 8 canales y desconexión

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS8332IRGER ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGE) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para ADS8332

  • Low-Power, Flexible Supply Range:
    • 2.7-V to 5.5-V Analog Supply
    • 8.7 mW (250 kSPS in Auto-NAP Mode,
      VA = 2.7 V, VBD = 1.65 V)
    • 14.2 mW (500 kSPS, VA = 2.7 V,
      VBD = 1.65 V)
  • Up to 500-kSPS Sampling Rate
  • Excellent DC Performance:
    • ±1.2 LSB Typical, ±2 LSB Maximum INL at
      2.7 V
    • ±0.6 LSB Typical, –1/1.5 LSB Maximum DNL
      at 2.7 V
    • 16-Bit NMC Over Temperature
  • Excellent AC Performance at 5 V, fIN = 1 kHz:
    • 91.5-dB SNR, 101-dB SFDR, –100-dB THD
  • Flexible Analog Input Arrangement:
    • On-Chip 4-/8-Channel Mux With Breakout
    • Auto/Manual Channel Select and Trigger
  • Other Hardware Features:
    • On-Chip Conversion Clock (CCLK)
    • Software/Hardware Reset
    • Programmable Status/Polarity EOC/INT
    • Daisy-Chain Mode
    • Global CONVST (Independent of CS)
    • Deep, Nap, and Auto-NAP Powerdown Modes
    • SPI™/DSP Compatible Serial Interface
    • Separate I/O Supply: 1.65 V to VA
    • SCLK up to 40 MHz (VA = VBD = 5 V)
  • 24-Pin 4-mm × 4-mm VQFN and 24-Pin TSSOP
    Packages

Descripción de ADS8332

The ADS8331 is a low-power, 16-bit, 500-k samples-per-second (SPS) analog-to-digital converter (ADC) with a unipolar, 4-to-1 multiplexer (mux) input. The device includes a 16-bit capacitor-based successive approximation register (SAR) ADC with inherent sample and hold.

The ADS8332 is based on the same core and includes a unipolar 8-to-1 input mux. Both devices offer a high-speed, wide-voltage serial interface and are capable of daisy-chain operation when multiple converters are used.

These converters are available in 24-pin, 4 × 4 QFN and 24-pin TSSOP packages and are fully specified for operation over the industrial –40°C to 85°C temperature range.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS8332IRGER ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información