16-pin (DBQ) package image

ADS8341EB ACTIVO

Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de salida serie de 16 bits y 4 canales

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS8341EB/2K5 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines SSOP (DBQ) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para ADS8341

  • PIN FOR PIN WITH ADS7841
  • SINGLE SUPPLY: 2.7V to 5V
  • 4-CHANNEL SINGLE-ENDED OR 2-CHANNEL DIFFERENTIAL INPUT
  • UP TO 100kHz CONVERSION RATE
  • 86dB SINAD
  • SERIAL INTERFACE
  • SSOP-16 PACKAGE
  • APPLICATIONS
    • DATA ACQUISITION
    • TEST AND MEASUREMENT
    • INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
    • PERSONAL DIGITAL ASSISTANTS
    • BATTERY-POWERED SYSTEMS

Descripción de ADS8341

The ADS8341 is a 4-channel, 16-bit sampling Analog-to-Digital converter (A/D) with a synchronous serial interface. Typical power dissipation is 8mW at a 100kHz throughput rate and a +5V supply. The reference voltage (VREF ) can be varied between 500mV and VCC , providing a corresponding input voltage range of 0V to VREF . The device includes a shutdown mode that reduces power dissipation to under 15µW. The ADS8341 is tested down to 2.7V operation.

Low power, high speed, and an onboard multiplexer make the ADS8341 ideal for battery-operated systems such as personal digital assistants, portable multi-channel data loggers, and measurement equipment. The serial interface also provides low-cost isolation for remote data acquisition. The ADS8341 is available in an SSOP-16 package and is ensured over the –40°C to +85°C temperature range.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS8341EB/2K5 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información