48-pin (PFB) package image

ADS8422IBPFBT ACTIVO

ADC paralelo de 16 bits y 4 MSPS con Ref, entrada pseudobipolar, completamente diferencial

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS8422IBPFBR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: 3A991C4

Información de empaque

Encapsulado | Pines TQFP (PFB) | 48
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para ADS8422

  • Fully Differential Input with Pseudo-Bipolar Input Range -4 V to +4 V
  • 16-Bit NMC at 4 MSPS
  • 1 LSB INL Typ
  • 92dB SNR, -102dB THD Typ with 100-kHz Input
  • Internal 4.096-V Reference and Reference Buffer
  • REFIN/2 Available for Setting Analog Input Common-Mode Voltage
  • Zero Latency
  • High-Speed Parallel Interface
  • Single Supply Operation Capability
  • Low Power: 155 mW at 4 MHz Typ, Flexible Power-Down Scheme
  • Pin-Out Similar to ADS8412/8402
  • 48-Pin 9×9 TQFP Package
  • APPLICATIONS
    • DWDM
    • Instrumentation
    • High-Speed, High-Resolution, Zero Latency Data Acquisition Systems
    • Transducer Interface
    • Medical Instruments
    • Spectrum Analysis
    • ATE

Descripción de ADS8422

The ADS8422 is a 16-bit, 4-MHz A/D converter with an internal 4.096-V reference. The device includes a 16-bit capacitor-based multi-bit SAR A/D converter with inherent sample and hold. This converter includes a full 16-bit interface and an 8-bit option where data is read using two 8-bit read cycles if necessary.

The ADS8422 has a fully differential, pseudo-bipolar input. It is available in a 48-lead TQFP package and is characterized over the industrial -40°C to +85°C temperature range.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS8422IBPFBR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información