Características para DIYAMP-EVM
- Tres encapsulados para elegir: SC70-5, SOT23-5 y Circuito integrado de contorno pequeño 8
- 12 configuraciones de circuitos para elegir: Filtros no inversores, inversores, activos, amplificador diferencial, comparador y más
- Configuraciones de suministros doble y suministro único
- PCB diseñada para un alto rendimiento; optimizada para cada función
- Múltiples opciones de interfaz: SMA, cabezal, unidades de placa de base y cable
- Diseñado para componentes de tamaño 0805; compatible con el tamaño 0603
- Esquema proporcionado en serigrafía en el PCB
- Múltiples opciones de conectores para las conexiones de entrada y salida: SMA, punto de prueba y cables
Descripción de DIYAMP-EVM
El DIYAMP-EVM es una familia de módulos de evaluación (EVM) que proporciona a ingenieros y aficionados al DIY con circuitos de amplificación reales, lo que permite evaluar rápidamente conceptos de diseño y verificar simulaciones. Está disponible en tres encapsulados estándar de la industria (SC70, SOT-23 y Circuito integrado de contorno pequeño) y 12 configuraciones de amplificador populares, incluidos amplificadores, filtros, compensación de estabilidad y configuraciones de comparador para suministro simple y doble.
El DIYAMP-EVM permite la creación de prototipos rápida y sencilla y utiliza componentes comunes de montaje en superficie 0805 o 0603. Al configurar múltiples combinaciones, el EVM le permite crear una amplia gama de circuitos de evaluación, desde simples circuitos amplificadores hasta complejas cadenas de señales. El EVM es compatible con la conexión de unidades de placa de base, subminiatura versión A (SMA), cabezal e interfaz cableada, y es compatible con la mayoría de los EVM de convertidor analógico a digital (ADC) y convertidor digital a analógico (DAC).
Además, el diseño optimizado DIYAMP-EVM reduce las parásitas que se introducen por la creación de prototipos de unidades de placa de base.
Desde la hoja de datos hasta la simulación y la verificación de su simulación, la familia DIYAMP-EVM le proporcionará la confianza necesaria para avanzar rápidamente en su diseño.
Nota: Estas placas no están llenas, por lo que debe solicitar sus dispositivos de amplificadores operacionales.