Características para J721EXCPXEVM
- Memoria flash UFS, 32 GB, 2 carriles, Gear3
- Interfaz USB 3.1 de tipo C, compatible con los modos DFP, DRP y UFP
- Display port, resolución de hasta 4K compatible con MST
- 2 ranuras para tarjetas PCIe, 1 ranura PCIe M.2 (M-Key), todas Gen3
Descripción de J721EXCPXEVM
La placa de procesador común J721EXCP01EVM para procesadores Jacinto™ 7 permite evaluar aplicaciones de visión analítica y redes en los mercados automotrices e industriales. La placa de procesador común es compatible con todos los módulos de sistema Jacinto 7 (que se venden por separado o como paquete) e incluye conectividad básica para entrada/salida, JTAG y varias tarjetas de expansión.
Esta plataforma de evaluación multiparte está diseñada para reducir el costo total de la evaluación, acelerar el desarrollo y reducir el tiempo de comercialización.
La EVM es compatible con Processor SDK-Vision, que incluye controladores básicos, núcleos informáticos y de visión, así como marcos de aplicaciones de ejemplo y demostraciones que muestran cómo aprovechar la potente arquitectura heterogénea de los procesadores Jacinto 7.