J721EXSOMG01EVM - Sistema en módulo (SoM) con zócalo TDA4VM y DRA829V (angled board image)

J721EXSOMG01EVM

Sistema en módulo (SoM) con zócalo TDA4VM y DRA829V

Precios

Cant. Precio
+

Características para J721EXSOMXEVM

  • Procesador TDA4VM y DRA829 (J721EXPCP01EVM)
  • Solución de energía optimizada [circuito integrado de administración de energía (PMIC)]
  • DRAM, LPDDR4‐3733, 4 GB de memoria total compatible con código de corrección de errores en línea (ECC)
  • Interfaz periférica serie octal (SPI) NOR flash, memoria de 512 Mb (8 bits)
  • HYPERFLASH™ más HYPERRAM™ (memoria flash de 512 Mb más 256 Mb de RAM)

Descripción de J721EXSOMXEVM

El módulo de sistema integrado (SoM) J721EXSOMXEVM, combinado con la placa de procesador común J721EXPCP01EVM, se utiliza para evaluar los procesadores TDA4VM y DRA829V en aplicaciones de redes y análisis de visión en los mercados industrial y automotriz. Estos procesadores funcionan particularmente bien en aplicaciones de cámara de visión envolvente y estacionamiento automatizado, así como en aplicaciones de puerta de enlace de cómputo de vehículos donde se implementan modelos de software como servicio.

Los procesadores TDA4VM y DRA829 tienen una potente arquitectura heterogénea que incluye una combinación de núcleos de procesador de señal digital (DSP) fijo y de punto flotante, núcleos Arm® Cortex®-A72, aceleración matemática matricial para aprendizaje automático, aceleración de proveedores de servicios integrados (ISP) y procesamiento de visión, núcleos de unidad de procesamiento gráfico (GPU) 2D y 3D y aceleración de codificación H.264/decodificación H.265.

Una unidad de microcontrolador (MCU) de seguridad integrada incluye núcleos R5F de doble paso para que el sistema logre la certificación de nivel ASIL-D, y los periféricos integrados permiten la entrada multicámara a través de puertos CSI-2, la conectividad del vehículo basada en interconexión de componentes periféricos exprés (PCIe), CAN-FD y gigabit Ethernet, y la conectividad de pantalla a través de interfaces DSI. También hay disponibilidad de conmutadores Gigabit Ethernet y PCIe.

El módulo de evaluación (EVM) es compatible con el kit de desarrollo de software (SDK) del procesador Linux® y el sistema operativo en tiempo real (RTOS) para visión (PROCESSOR-SDK-VISION), que incluye controladores básicos, núcleo de cálculo y visión, así como marcos de aplicaciones de ejemplo y demostraciones que muestran cómo aprovechar la potente arquitectura heterogénea de los procesadores Jacinto™ 7.

Precios

Cant. Precio
+