LAUNCHXL-CC1352P1 Kit de desarrollo de LaunchPad™ de MCU inalámbrico CC1352P SimpleLink™ multibanda angled board image

LAUNCHXL-CC1352P1

Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™

Precios

Cant. Precio (USD)
1 + 1 $49.99

Características para LAUNCHXL-CC1352P

  • Antena de banda ancha compatible con las bandas de frecuencia Sub-1 GHz (868 MHz/915 MHz/433 MHz) y 2.4 GHz
  • El emulador integrado en la placa permite empezar fácilmente a desarrollar código.
  • Todas las entradas y salidas son accesibles mediante conectores macho compatibles con el sistema ecológico LaunchPad/BoosterPack.

Descripción de LAUNCHXL-CC1352P

Este kit de desarrollo LaunchPad acelera el desarrollo en dispositivos con amplificador de potencia integrado y soporte de radio multibanda para operaciones simultáneas en Sub-1 GHz y 2.4 GHz. ‌Los protocolos compatibles incluyen ® Low Energy, Sub-1 GHz, Thread, Zigbee®, 802.15.4 y RF patentada compatible con el SDK CC13x2-CC26x2 . Las variantes disponibles presentan diferentes redes de adaptación de RF y niveles de potencia.

LAUNCHXL-CC1352P1: 868/915 MHz hasta 20 dBm, 2.4 GHz hasta 5 dBm

LAUNCHXL-CC1352P-2*: 868/915 MHz hasta 14 dBm, 2.4 GHz hasta 20 dBm

LAUNCHXL-CC1352P-4*: 433 MHz hasta 14 dBm, 2,4 GHz hasta 10 dBm

*También admite dispositivos CC2652P

Precios

Cant. Precio (USD)
1 + 1 $49.99