Características para LDC1614EVM
- Las múltiples perforaciones de la placa proporcionan la máxima evaluación y flexibilidad en el diseño del sistema
- Incluye bobinas de sensor de ejemplo para los diferentes canales
- Interfaz gráfica de usuario adjunta para una demostración rápida de conceptos y la captura de datos
- Gracias a que el módulo de evaluación (EVM) no requiere componentes adicionales para su funcionamiento, es posible realizar una rápida evaluación del dispositivo
Descripción de LDC1614EVM
El módulo de evaluación LDC1614 demuestra la tecnología de detección inductiva para detectar y medir la presencia de un objetivo conductivo. El módulo de evaluación incluye dos bobinas de sensor de placa de circuito impreso (PCB) de ejemplo que se conectan a los cuatro canales del LDC1614. Además, se utiliza un microcontrolador MSP430 para interconectar el convertidor de inductancia a digital (LDC) a una computadora host.
Este módulo está diseñado para brindar al usuario la máxima flexibilidad a la hora de crear prototipos de sistemas. El LDC1614EVM cuenta con perforaciones en dos ubicaciones:
- Entre la bobina de sensor PCB (tanque inductor-condensador [LC]) y el LDC1614
- Entre el LDC1614 y la interfaz MSP430
Por un lado, la primera perforación le brinda al usuario la opción de quitar las bobinas PCB del módulo y experimentar con bobinas de sensores personalizadas. Por el otro, la segunda perforación permite al usuario conectar el LDC1614 y las bobinas del sensor a un sistema de microcontrolador diferente o utilizar varios sensores en un mismo sistema. Viene acompañado de una interfaz gráfica de usuario (GUI) que otorga máxima flexibilidad y permite la creación rápida de prototipos de sistema.
Pasos de evaluación
Paso 1: Comprar el LDC1614EVM (con la compra del LDCCOILEVM se pueden obtener bobinas de muestra adicionales)
Paso 2: Descargar la guía del usuario del LDC1614EVM y la interfaz gráfica del usuario (GUI) de las soluciones de detección, las cuales incluyen firmware de referencia
Paso 3: Descargue y vea el contenido adicional recomendado
- Notas de aplicación sobre el diseño de sensores LDC y el diseño de objetivos LDC
- Utilice la herramienta calculadora del LDC para obtener ayuda con el diseño de bobinas y con la configuración de los dispositivos para su aplicación específica
Paso 4: Visite la sección de preguntas frecuentes de nuestro foro de asistencia E2E sobre detección inductiva para hacer preguntas y ser parte de la conversación sobre los principios de la detección inductiva con otros ingenieros