3-pin (NDE) package image

LM1085IT-5.0/NOPB ACTIVO

Regulador de tensión lineal de 3 A y 29 V

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-NA-UNLIM
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
Encapsulado | Pines TO-220 (NDE) | 3
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 45 | TUBE

Características para LM1085

  • Available in 3.3-V, 5.0-V, 12-V and
    Adjustable Versions
  • Current Limiting and Thermal Protection
  • Output Current 3 A
  • Line Regulation 0.015% (typical)
  • Load Regulation 0.1% (typical)

Descripción de LM1085

The LM1085 is a regulator with a maximum dropout of 1.5 V at 3 A of load current. It has the same pin-out as TI’s industry standard LM317.

Two resistors are required to set the output voltage of the adjustable output voltage version of the LM1085. Fixed output voltage versions integrate the adjust resistors.

The LM1085 circuit includes a zener trimmed bandgap reference, current limiting and thermal shutdown.

Refer to the LM1084 for the 5A version, and the LM1086 for the 1.5A version.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información