8-pin (D) package image

LM833D OBSOLETO

Amplificador operacional de audio bipolar doble de bajo ruido (4.5 nV/rtHz) y ancho de banda amplio

LM833D ya no está en producción
open-in-new Comparar alternativas
Drop-in replacement with upgraded functionality to the compared device.
LM833DR ACTIVO Amplificador operacional de audio bipolar doble de bajo ruido (4.5 nV/rtHz) y ancho de banda amplio (16 MHz) Replacement

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM833DR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre LM833

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para LM833

  • Dual-Supply Operation: ±5 V to ±18 V
  • Low Noise Voltage: 4.5 nV/√Hz
  • Low Input Offset Voltage: 0.15 mV
  • Low Total Harmonic Distortion: 0.002%
  • High Slew Rate: 7 V/µs
  • High-Gain Bandwidth Product: 16 MHz
  • High Open-Loop AC Gain: 800 at 20 kHz
  • Large Output-Voltage Swing: –14.6 V to 14.1 V
  • Excellent Gain and Phase Margins
  • Available in 8-Terminal MSOP Package
    (3.0 mm × 4.9 mm × 0.65 mm)
  • APPLICATIONS
    • HiFi Audio System Equipment
    • Preamplification and Filtering
    • Set-Top Box
    • Microphone Preamplifier Circuit
    • General-Purpose Amplifier Applications

All other trademarks are the property of their respective owners

Descripción de LM833

The LM833 device is a dual operational amplifier with high-performance specifications for use in quality audio and data-signal applications. Dual amplifiers are utilized widely in audio circuits optimized for all preamp and high level stages in PCM and HiFi systems. The LM833 device is pin-for-pin compatible with industry-standard dual operation amplifiers. With addition of a preamplifier, the gain of the power stage can be greatly reduced to improve performance.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM833DR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información