20-pin (DW) package image

SN74LV244ADW OBSOLETO

Búferes de 8 canales de 2 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

SN74LV244ADW ya no está en producción
Este producto ya no está en producción. Los nuevos diseños deben considerar un producto alternativo.
open-in-new Comparar alternativas
Drop-in replacement with upgraded functionality to the compared device.
SN74LV244ADWR ACTIVO Búferes de 8 canales de 2 V a 5.5 V con salidas de 3 estados Replacement

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74LV244ADWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre SN74LV244A

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (DW) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 25 | TUBE

Características para SN74LV244A

  • V CC operation of 2 V to 5.5 V
  • Maximum t pd of 6.5 ns at 5 V
  • Typical V OLP (output ground bounce) <0.8 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
  • Typical V OHV (output V OH undershoot) >2.3 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
  • Support mixed-mode voltage operation on all ports
  • I off supports partial-power-down mode operation
  • Latch-up performance exceeds 250-mA per JESD 17

Descripción de SN74LV244A

The SN74LV244A octal buffers and line drivers are designed for 2-V to 5.5-V V CC operation.

The SN74LV244A devices are designed specifically to improve both performance and density of the 3-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters. These devices are organized as two 4-bit line drivers with separate output-enable ( OE) inputs.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74LV244ADWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información